(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ 養生布PT53 25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトムズ 養生布PT53 25

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
493円
税込単価
542円

【特長】・作業しやすく、はがし忘れのない緑色です。・粘着力、カット性、強度、耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗装用養生シート
  • 色:
    グリーン
  • 材質(テープ):
    布テープ
  • 幅(mm):
    25
  • 長さ(m):
    25
  • 厚さ(mm):
    0.29
  • 材質:
    スフモス・ゴム系粘着剤
  • JANコード:
    4904140879600
  • トラスココード:
    851-2782
  • 質量(g):
    250.000

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ塗装用養生シートグリーン
材質(テープ)布テープ幅(mm)25
長さ(m)25厚さ(mm)0.29
材質スフモス・ゴム系粘着剤JANコード4904140879600
トラスココード851-2782質量(g)250.000

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J7960

1個

493( 542円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業しやすく、はがし忘れのない緑色です。
・粘着力、カット性、強度、耐候性カット性にすぐれ、のり残りもほとんどありません。
【用途】
・外装塗装の養生に
【商品仕様】
・サイズ:0.29mm×25mm×25m
・サイズ:0.29mm×25mm×25m
・粘着力:3.1N/10mm
・JANコード:4904140879600
・トラスココード:851-2782
・質量:250g
【材質/仕上】
・スフモス
・ゴム系粘着剤

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ 養生布PT53 25の型番J7960のページです。
型番J7960に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ 養生布PT53 25

ニトムズ 養生布PT53 25

    25m マスキングシート(外装用)

    25m マスキングシート(外装用)

      25m マスキングシート(外壁用)

      25m マスキングシート(外壁用)

        養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー)

        養生テープ(強粘着/外装用/マンゴー)

          105m マスキングシート(車輌用)

          105m マスキングシート(車輌用)

            床養生シート(エコタイプ)

            床養生シート(エコタイプ)

              マスキングシート(車輌用)

              マスキングシート(車輌用)

                PCロールマスキングテープ

                PCロールマスキングテープ

                  ST塗装シート

                  ST塗装シート

                    養生シート

                    養生シート

                      PCマスキングテープ

                      PCマスキングテープ

                        メーカー nitoms エスコ エスコ エスコ エスコ 日東エルマテリアル エスコ アサヒペン コーワ コーワ アサヒペン
                        通常価格 493円 910円 370円 610円 2,250円 5,384円 1,010円 767円 3,388円 476円 220円
                        通常出荷日 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   5日目   9日目  
                        商品タイプ 塗装用養生シート マスカー マスカー 塗装用養生シート マスカー 塗装用養生シート マスカー マスキング用品 - - マスキング用品
                        グリーン - - クラフト - - - - -
                        材質(テープ) 布テープ 布テープ - - - - その他 その他 - - その他
                        幅(mm) 25 - - - - 1000 - 550 1800 1800 -
                        長さ(m) 25 - - - - - - - - - -

                        ニトムズ 養生布PT53 25のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        塗装用養生シートカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト