(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチティント 窓用フィルム IR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スコッチティント 窓用フィルム IR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
391,700円
税込単価
430,870円

室内に入る日差しの量を低減する効果がます、夏場の省エネにも有効な製品です。冬に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルム
  • 色:
    シルバー
  • 長さ(m):
    30
  • 幅(mm):
    1250
  • 仕様:
    スコッチティント窓用フィルムIR65
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

IR65CLAR-1250 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IR65CLAR-1250

1巻

1個

391,700( 430,870円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

室内に入る日差しの量を低減する効果がます、夏場の省エネにも有効な製品です。冬に室内の熱を逃げにくくする効果があり、熱貫流率4.8W/㎡K以下(JIS A 5759:2016 低放射フィルム)の製品です。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スコッチティント 窓用フィルム IRの型番IR65CLAR-1250のページです。
型番IR65CLAR-1250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチティント 窓用フィルム IR

スコッチティント 窓用フィルム IR

    スコッチティント NANO90S シートタイプ

    スコッチティント NANO90S シートタイプ

      スコッチティント NANO80SX シートタイプ

      スコッチティント NANO80SX シートタイプ

        スコッチティント NANO80S シートタイプ

        スコッチティント NANO80S シートタイプ

          IRIS バランスマットレス

          IRIS バランスマットレス

            サンコールドボックス(フタ)

            サンコールドボックス(フタ)

              IRIS 硬質3つ折りマットレス

              IRIS 硬質3つ折りマットレス

                IRIS 硬質6つ折りマットレス

                IRIS 硬質6つ折りマットレス

                  IRIS ふつうマットレス

                  IRIS ふつうマットレス

                    トーヨーセフティ 光触媒 汗取りハチマキ

                    トーヨーセフティ 光触媒 汗取りハチマキ

                      内貼りフィルム(日照調整用)

                      内貼りフィルム(日照調整用)

                        IRIS エアウレタン低反発マットレスS

                        IRIS エアウレタン低反発マットレスS

                          目隠し用内貼りフィルム

                          目隠し用内貼りフィルム

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アイリスオーヤマ 三甲 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ トーヨーセフティー トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山
                            通常価格 391,700円 2,564円 3,168円 2,571円 5,184円 10,849円 6,923円 6,051円 4,313円 608円 11,887円 10,522円 8,820円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   6日目   8日目   9日目   6日目   6日目   1日目   1日目   13日目   1日目  
                            商品タイプ フィルム フィルム フィルム フィルム - - - - - - フィルム - フィルム
                            シルバー - - 透明 - - - - - - - - -
                            長さ(m) 30 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 1250 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 スコッチティント窓用フィルムIR65 - - - - - - - - - - - -

                            スコッチティント 窓用フィルム IRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました