(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インカ ラッシングシステム ILS-RL50I BH付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インカ ラッシングシステム ILS-RL50I BH付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,434円 ~ 13,405円
税込価格
13,677円 ~ 14,746円

【特長】・少ない力で大きな荷締め力が得られるラチェットバックル式で荷物を確実に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • 材質1:
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2:
    バックル(ラチェット・カム):スチール
  • ベルト色:
    オレンジ
  • ベルト寸法(mm)幅×厚さ:
    50×2

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
ベルト長さ(m)巻取側
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1860.0
851-9495
4

2個

12,434( 13,677円 )

7日目

1950.0
851-9497
5

2個

12,614( 13,875円 )

7日目

2050.0
851-9499
6

2個

12,975( 14,273円 )

7日目

2140.0
851-9501
7

2個

13,405( 14,746円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ない力で大きな荷締め力が得られるラチェットバックル式で荷物を確実に固定することが可能です。
・コーナーパット・バックルシートが標準装備となります。
・レールに引掛けることでラッシングの床面放置による汚れや破損を防止するバックルハンガー付きです。
【用途】
・トラック積載時の荷崩れ防止に

(i)ご注意

  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 寸法・破断荷重をご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インカ ラッシングシステム ILS-RL50I BH付

インカ ラッシングシステム ILS-RL50I BH付

    インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN BH付

    インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN BH付

      インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN BH付

      インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN BH付

        インカ ラッシングシステム ILS-RL50N BH付

        インカ ラッシングシステム ILS-RL50N BH付

          インカ ラッシングシステム ILS-RL50 BH付

          インカ ラッシングシステム ILS-RL50 BH付

            インカ ラッシングシステム ILS-RL50P BH付

            インカ ラッシングシステム ILS-RL50P BH付

              インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付

              インカ ラッシングシステム ILS-R50I BH付

                インカ ラッシングシステム ILS-R50PN BH付

                インカ ラッシングシステム ILS-R50PN BH付

                  インカ ラッシングシステム ILS-R50N BH付

                  インカ ラッシングシステム ILS-R50N BH付

                    インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN

                    インカ ラッシングシステム ILS-RL50PN

                      インカ ラッシングシステム ILS-R50P BH付

                      インカ ラッシングシステム ILS-R50P BH付

                        インカ ラッシングシステム ILS-R50 BH付

                        インカ ラッシングシステム ILS-R50 BH付

                          インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN

                          インカ ラッシングシステム ILS-RL50IN

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 12,434円 14,738円 11,983円 11,822円 8,901円 10,479円 10,274円 10,137円 9,862円 11,983円 9,212円 5,381円 14,738円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機
                            適合ベルト幅(mm) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
                            材質1 ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル ベルト:ポリエステル
                            材質2 バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール バックル(ラチェット・カム):スチール
                            ベルト色 オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ オレンジ

                            インカ ラッシングシステム ILS-RL50I BH付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました