(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリルラッカースプレー 400ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクリルラッカースプレー 400ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,096円 ~ 1,436円
税込価格
1,206円 ~ 1,580円

【特長】・高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です・有害な鉛化合物、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 塗装中、乾燥中ともに換気を良くして下さい。 火気のある所では塗らないで下さい。 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ダークグレー
-
818-0097
4976124270444
422.000
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,436( 1,580円 )

2日目

ブラック
-
818-0099
4976124270543
422.000
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,436( 1,580円 )

1日目

その他
つやなしブラック
818-0101
4976124270642
422.000
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,096( 1,206円 )

1日目

その他
コバルトブルー
818-0133
4976124271540
422.000
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,096( 1,206円 )

1日目

オレンジ
-
818-0109
4976124271045
422.000
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,096( 1,206円 )

4日目

その他
ディープグリーン
818-0115
4976124271342
422.000
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,096( 1,206円 )

4日目

その他
-
818-0117
4976124271441
422.000
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,314( 1,445円 )

1日目

その他
茶(プライマー色)
818-0122
4976124271748
422.000
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,314( 1,445円 )

4日目

チョコレート
-
818-0124
4976124271847
422.000
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,314( 1,445円 )

7日目

その他
クリーム
818-0128
4976124272042
422.000
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,314( 1,445円 )

4日目

その他
-
818-0130
4976124272141
422.000
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,233( 1,356円 )

4日目

その他
-
818-0132
4976124272240
422.000
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,233( 1,356円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です
・有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません
・霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用
・簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップつきです
【用途】
・自転車・日曜大工の工作品などの木部・鉄部に(床を除く)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 塗装中、乾燥中ともに換気を良くして下さい。 火気のある所では塗らないで下さい。 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリルラッカースプレー 400ml

アクリルラッカースプレー 400ml

    アクリルラッカースプレー 300ml

    アクリルラッカースプレー 300ml

      ラッカースプレーEXE 400ml

      ラッカースプレーEXE 400ml

        ラッカースプレーEXE 300ml

        ラッカースプレーEXE 300ml

          蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

          蛍光塗料 ロイヒカラーネオ

            浴室用塗料スプレー

            浴室用塗料スプレー

              蛍光スプレーYR 300ml

              蛍光スプレーYR 300ml

                カラースプレー メタリック

                カラースプレー メタリック

                  鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml

                  鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml

                    ニッぺ 水性カラースプレー

                    ニッぺ 水性カラースプレー

                      木部用プライマー

                      木部用プライマー

                        スプレーラッカー 400ml

                        スプレーラッカー 400ml

                          防腐・防虫ステイン 0.7L

                          防腐・防虫ステイン 0.7L

                            メーカー ニッぺ ニッぺ ニッぺ ニッぺ シンロイヒ アサヒペン 日本緑十字社 シントーファミリー ニッぺ ニッぺ アサヒペン ニッぺ ロックペイント
                            通常価格 1,096円 889円 988円 1,027円 15,815円 1,858円 4,200円 992円 2,271円 1,074円 802円 1,841円 2,547円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   9日目   4日目   4日目   7日目   1日目   1日目~   1日目~   5日目  
                            商品用途 カラースプレー - - ラッカースプレー - カラースプレー カラースプレー カラースプレー - ラッカースプレー プライマー ラッカースプレー 建物用
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶)
                            乾燥時間 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約50分 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約50分 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 - - - - ●夏(30℃):約1時間30分●冬(10℃):約3時間 - - ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 -
                            容量(L) 0.4 0.3 0.4 0.3 - - - - 0.4 0.4 - 0.4 -
                            塗布面積([[M2]]) 0.6~1.2 0.5~1.0 ●鉄部:1.0~1.4●木部:0.6~1.0 ●鉄部:0.8~1.1●木部:0.4~0.8 - - - - 2 - - ●鉄部:1.0~1.4●木部:0.6~1.0 -

                            アクリルラッカースプレー 400mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました