(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリルラッカースプレー 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクリルラッカースプレー 300ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
889円 ~ 1,314円
税込価格
978円 ~ 1,445円

【特長】・高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。・有害な鉛化合物...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約50分
  • 質量(g):
    349.000
  • 容量(L):
    0.3
  • 塗布面積([[M2]]):
    0.5~1.0

(i)ご注意

  • 塗装中、乾燥中ともに換気を良くして下さい。 火気のある所では塗らないで下さい。 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
JANコード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
-
818-0092
4976124270239
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,066( 1,173円 )

4日目

グレー
-
818-0094
4976124270338
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

979( 1,077円 )

1日目

その他
ピンク
818-0102
4976124270734
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,067( 1,174円 )

4日目

透明
-
818-0104
4976124270833
合成樹脂(アクリル)、有機溶剤

2個

889( 978円 )

1日目

その他
-
818-0114
4976124271335
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,067( 1,174円 )

1日目

その他
コバルトブルー
818-0118
4976124271533
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,067( 1,174円 )

4日目

ブルー
-
818-0119
4976124271632
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,067( 1,174円 )

1日目

その他
茶(プライマー色)
818-0121
4976124271731
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,067( 1,174円 )

1日目

チョコレート
-
818-0123
4976124271830
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,067( 1,174円 )

7日目

その他
クリーム
818-0127
4976124272035
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,067( 1,174円 )

4日目

その他
-
818-0129
4976124272134
合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

2個

1,314( 1,445円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。
・有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません。
・霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用。
・簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップつきです。
【用途】
・自転車・日曜大工の工作品などの木部・鉄部に(床を除く)

(i)ご注意

  • 塗装中、乾燥中ともに換気を良くして下さい。 火気のある所では塗らないで下さい。 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリルラッカースプレー 300ml

アクリルラッカースプレー 300ml

    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消し白

    アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ツヤ消し白

      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

      アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ツヤ消し白

        アクリルラッカースプレー 400ml

        アクリルラッカースプレー 400ml

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML シルバーグレー

          アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML シルバーグレー

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ミルキーホワイト

            アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ミルキーホワイト

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML シルバーグレー

              アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML シルバーグレー

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ベージュ

                アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ベージュ

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ベージュ

                  アサヒペン アスペンラッカースプレー 300ML ベージュ

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

                    アサヒペン アスペンラッカースプレー 420ML ミルキーホワイト

                      ラッカースプレーEXE 400ml

                      ラッカースプレーEXE 400ml

                        カラーさび止めスプレー 300ml

                        カラーさび止めスプレー 300ml

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml アイボリー

                          アサヒペン アスペンラッカースプレー300ml アイボリー

                            メーカー ニッぺ アサヒペン アサヒペン ニッぺ アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ ニッぺ アサヒペン
                            通常価格 889円 811円 1,003円 1,096円 856円 867円 894円 886円 856円 1,003円 988円 1,374円 994円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目  
                            商品タイプ 塗料(スプレー) - - 塗料(スプレー) - - - - - - 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) -
                            乾燥時間 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約50分 - - ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約50分 - - - - - - ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) -
                            質量(g) 349.000 - - - - - - - - - 422.000 350.000 -
                            容量(L) 0.3 - - 0.4 - - - - - - 0.4 0.3 -
                            塗布面積([[M2]]) 0.5~1.0 - - 0.6~1.2 - - - - - - ●鉄部:1.0~1.4●木部:0.6~1.0 約1.5 -

                            アクリルラッカースプレー 300ml のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました