(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性エコファミリー 1.6L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水性エコファミリー 1.6L

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,230円
税込価格
4,653円

【特長】・VOC含有量0.1%以下なので、地球に優しい室内塗料です。光触媒作用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 仕様:
    水性
  • 乾燥時間:
    夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間
  • 質量(g):
    2370
  • 材質1:
    合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水
  • 容量(L):
    1.6
  • 塗布面積([[M2]]):
    15
  • 塗り重ね可能時間:
    約4時間以上

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ホワイト
815-9357
4976124050152

2個

4,230( 4,653円 )

7日目

アイボリー
815-9359
4976124050350

2個

4,230( 4,653円 )

7日目

その他
815-9361
4976124050459

2個

4,230( 4,653円 )

7日目

その他
815-9363
4976124051159

2個

4,230( 4,653円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VOC含有量0.1%以下なので、地球に優しい室内塗料です。光触媒作用によりホルムアルデヒドやタバコ・ペット臭などを吸収分解します。
・VOC(揮発性有機化合物)含有量0.1%以下なので、地球環境にやさしい室内用塗料です。
・光触媒作用によりシックハウスの原因物質(ホルムアルデヒド)や生活不快臭(タバコ・ペット臭など)を吸着、分解します。
・防かび仕様です。
【用途】
・室内のビニールかべ紙、コンクリート、モルタル、窓枠の木部に。
【材質】
・合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性エコファミリー 1.6L

水性エコファミリー 1.6L

    スーパー油性エポキシさび止め塗料(缶)

    スーパー油性エポキシさび止め塗料(缶)

      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ダークグリーン

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 0.7L ライトグリーン

          ハケ塗り用エナメル

          ハケ塗り用エナメル

            アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

            アサヒペン 水性多用途カラー 0.7L カーキー

              水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

              水性多用途カラー 0.7L(ベージュ・ブラウン)

                スーパー油性鉄部・建物用塗料

                スーパー油性鉄部・建物用塗料

                  カラーさび止め塗料 1.6L

                  カラーさび止め塗料 1.6L

                    強力防錆・プロ仕様 超速乾さび止め

                    強力防錆・プロ仕様 超速乾さび止め

                      スーパー室内かべ用 1.6L

                      スーパー室内かべ用 1.6L

                        スーパー室内かべ用 0.7L

                        スーパー室内かべ用 0.7L

                          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

                          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 1.6L ライトグレー

                            メーカー ニッぺ サンデーペイント アサヒペン アサヒペン ニッぺ アサヒペン アサヒペン サンデーペイント ニッぺ ニッぺ ロックペイント ロックペイント アサヒペン
                            通常価格 4,230円 603円 2,627円 2,726円 537円 1,915円 1,915円 525円 4,528円 3,735円 2,788円 1,521円 4,989円
                            通常出荷日 7日目   1日目~   8日目   9日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目   5日目   9日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - - 塗料(缶) - - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) -
                            仕様 水性 油性 - - - - 水性 油性 油性 - - - -
                            乾燥時間 夏(30度)約1時間、冬(10度)約2時間 - - - 約2時間(夏30℃)、4時間(冬10℃) - - - 約1時間30分(夏30℃)、約3時間(冬10℃) 約1時間30分(夏30℃)、約2時間30分(冬10℃) - - -
                            質量(g) 2370 - - - - - - - 2520.0 - - - -
                            材質1 合成樹脂(アクリル)、顔料、防かび剤、水 - - - 合成樹脂(アクリル・アルキド) - - - 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤 - - - -

                            水性エコファミリー 1.6Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました