(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイミッションジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイミッションジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
158,999円
税込単価
174,899円

【特長】・テーブルプレートは、前後30度、左右15度に傾斜できます。・軽車両、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    4.5(0.45)
  • ストローク(mm):
    920
  • トラスココード:
    851-9892
  • 高さ(mm):
    830~1750
  • 全長(mm):
    830~1750
  • 質量(g):
    63000.0

(i)ご注意

  • 商品お届けの際は、車上渡しとなりますのでご了承ください。

型番

HTM-4S-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HTM-4S-3

1個

158,999( 174,899円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルプレートは、前後30度、左右15度に傾斜できます。
・軽車両、普通乗用車のトランスミッションの積み降ろし作業が容易です。
【用途】
・普通自動車のミッション交換に。

(i)ご注意

  • 商品お届けの際は、車上渡しとなりますのでご了承ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイミッションジャッキの型番HTM-4S-3のページです。
型番HTM-4S-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイミッションジャッキ

ハイミッションジャッキ

    車輌用ジャッキ サービスジャッキ

    車輌用ジャッキ サービスジャッキ

      低床トロリージャッキ(エアー式)

      低床トロリージャッキ(エアー式)

        車輌用ジャッキ トローリージャッキ(低床タイプ)

        車輌用ジャッキ トローリージャッキ(低床タイプ)

          車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

          車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

            2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

            2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

              車輌用アルミジャッキ

              車輌用アルミジャッキ

                エアーサービスジャッキ

                エアーサービスジャッキ

                  油圧ウェッジジャッキ(複動式)

                  油圧ウェッジジャッキ(複動式)

                    714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)

                    714kg ホイールジャッキ(GOJAK/2個組)

                      3.0ton/140-430mm トロリージャッキ

                      3.0ton/140-430mm トロリージャッキ

                        油圧ジャッキ(ロック式)

                        油圧ジャッキ(ロック式)

                          ロング式油圧ジャッキ

                          ロング式油圧ジャッキ

                            メーカー マサダ製作所 マサダ製作所 エスコ バーコ マサダ製作所 エスコ マサダ製作所 マサダ製作所 ダイキ エスコ エスコ エスコ マサダ製作所
                            通常価格 158,999円 41,051円 141,620円 46,403円 132,544円 56,560円 47,184円 104,129円 282,180円 132,120円 16,943円 60,880円 68,693円
                            通常出荷日 8日目   4日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ
                            揚力(kN(t)) 4.5(0.45) - - - - 20(2) - - 320(32) 7.14(0.714) 30(3) - 20(2)
                            ストローク(mm) 920 - - - - 383 - - 140 - 290 - 480
                            トラスココード 851-9892 - - - - - - - - - - - 396-4931
                            高さ(mm) 830~1750 - - - - - - - - - - - 550~1030

                            ハイミッションジャッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました