(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ランプホルダ(投光器)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ランプホルダ(投光器)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,731円
税込単価
7,404円

【特長】・使いやすさを追求した普及タイプです。・アイランプに適合し、豊富なフィ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ランプホルダ
  • JANコード:
    4530118101284
  • トラスココード:
    805-2875
  • 質量(g):
    890.000
  • 材質1:
    アルミダイカスト
  • 材質2:
    磁器
  • 適合ランプ:
    反射形水銀ランプHRF200~400X
  • 材質3:
    シリコンゴム

(i)ご注意

  • ランプ・ガード・接続具別売
  • 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。
  • 別売りのガード(GHS3)との組合せをおすすめいたします。
  • ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
  • ランプ・ガード・接続具別売 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS0

2個

6,731( 7,404円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使いやすさを追求した普及タイプです。
・アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
【用途】
・投光用
【材質】
・アルミダイカスト
・磁器
・シリコンゴム

(i)ご注意

  • ランプ・ガード・接続具別売
  • 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。
  • 別売りのガード(GHS3)との組合せをおすすめいたします。
  • ホルダと接続具のかん合スキマ及び口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向き取付けは避けてください。
  • ランプ・ガード・接続具別売 下向き取り付け不可 雨水が浸入するおそれがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランプホルダ(投光器) の型番HS0のページです。
型番HS0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ランプホルダ(投光器)

ランプホルダ(投光器)

    岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

    岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

      岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付

      岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色 リード線1.8m付

        LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

        LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

          赤外線電球ホルダ

          赤外線電球ホルダ

            屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

            屋外用作業灯 リフレクターランプ RC型

              岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

              岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SS0

                LED投光器 作業用フラットライト

                LED投光器 作業用フラットライト

                  LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ

                  LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ

                    岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SSA-0

                    岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SSA-0

                      TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

                      TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

                        LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

                        LED投光器 DELKURO(デルクロ)スタンドタイプ アース付 2芯3芯両用タイプ

                          強力鍛造バイス

                          強力鍛造バイス

                            メーカー 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 トラスコ中山 岩崎電気 ハタヤリミテッド 岩崎電気 日動工業 トラスコ中山 岩崎電気 トラスコ中山 トラスコ中山 日動工業
                            通常価格 6,731円 5,300円 6,132円 11,908円 6,537円 4,800円 7,943円 32,401円 12,908円 8,231円 4,313円 14,004円 4,643円
                            通常出荷日 5日目   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 - 関連用品 投光器 関連用品 投光器 - 関連用品 関連用品 - 関連用品
                            その他 オプション オプション オプション - オプション - オプション - - オプション オプション - -
                            詳細タイプ ランプホルダ ランプホルダ ランプホルダ - 電球ホルダ - ランプホルダ - - ランプホルダ - - -
                            JANコード 4530118101284 4530118101574 4530118101581 - 4530118103011 - 4530118103431 - - 4530118103448 - - -
                            トラスココード 805-2875 805-2936 805-2937 - 805-2878 - 805-2911 - - 805-2914 - - -

                            ランプホルダ(投光器) のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            既存との入替え
                            評価 4.0満足度:4.02020/05/25
                            既存で付いている照明器具が劣化しているので
                            代替え購入。
                            配線がステー内部を通っているので
                            防水性は良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました