(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-042

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-042

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,171円
税込単価
66,188円

【特長】・高い絶縁性を持ち、ノビがほとんどありません。・高強力ポリアリレート繊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重(t):
    4.2
  • トラスココード:
    851-8579
  • 質量(g):
    2930.0
  • 材質1:
    スリング:高強力ポリアリレート繊維
  • 材質2:
    フック:特殊合金

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください

型番

HRSZ-042 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRSZ-042

1個

60,171( 66,188円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い絶縁性を持ち、ノビがほとんどありません。
・高強力ポリアリレート繊維を使用していますので軽く強力です。
【用途】
・高い絶縁性を持ち、電波障害が発生する現場で使用
【商品仕様】
・寸法(mm)B:191
・寸法(mm)C:42
・寸法(mm)A:400
・高い絶縁性
・抜群の吸湿安定性
・軽量
・トラスココード:851-8579
・質量:2.93kg
【材質/仕上】
・スリング:高強力ポリアリレート繊維
・フック:特殊合金

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。繊維商品ですので、吊り上げ時にはコーナーパットをご利用ください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-042の型番HRSZ-042のページです。
型番HRSZ-042に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-042

大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-042

    大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 63t×3.0m

    大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 63t×3.0m

      大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 40t×3.0m

      大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 40t×3.0m

        大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 63t×2.5m

        大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 63t×2.5m

          大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×2.0m

          大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×2.0m

            大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×2.5m

            大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×2.5m

              大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×3.0m

              大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×3.0m

                大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×1.5m

                大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×1.5m

                  大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×2.0m

                  大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×2.0m

                    大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×2.5m

                    大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×2.5m

                      大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×3.0m

                      大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×3.0m

                        大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 40t×2.5m

                        大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 40t×2.5m

                          大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×1.5m

                          大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×1.5m

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 60,171円 385,251円 209,551円 325,834円 87,857円 129,542円 143,653円 111,320円 133,400円 162,533円 167,339円 177,556円 69,012円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング
                            最大使用荷重(t) 4.2 63 40 63 25 25 25 32 32 32 32 40 25
                            トラスココード 851-8579 851-8578 851-8572 851-8577 851-8562 851-8563 851-8564 851-8566 851-8567 851-8568 851-8569 851-8571 851-8561
                            質量(g) 2930.0 19710.0 10200.0 16430.0 4540.0 5680.0 6810.0 4320.0 5750.0 7200.0 8640.0 8500.0 3410.0
                            材質1 スリング:高強力ポリアリレート繊維 高強力ポリアリレート繊維「ベクトラン」((株)クラレ製) 高強力ポリアリレート繊維「ベクトラン」((株)クラレ製) 高強力ポリアリレート繊維「ベクトラン」((株)クラレ製) 高強力ポリアリレート繊維「ベクトラン」((株)クラレ製) 高強力ポリアリレート繊維「ベクトラン」((株)クラレ製) 高強力ポリアリレート繊維「ベクトラン」((株)クラレ製) 高強力ポリアリレート繊維「ベクトラン」((株)クラレ製) 高強力ポリアリレート繊維「ベクトラン」((株)クラレ製) 高強力ポリアリレート繊維「ベクトラン」((株)クラレ製) 高強力ポリアリレート繊維「ベクトラン」((株)クラレ製) 高強力ポリアリレート繊維「ベクトラン」((株)クラレ製) 高強力ポリアリレート繊維「ベクトラン」((株)クラレ製)

                            大洋 インカ 電波障害防止対策スリング HRSZ-042のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました