(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×2.5m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×2.5m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
162,533円
税込単価
178,786円

【特長】・高い絶縁性と抜群の吸湿安定性があり、また軽量です。【商品仕様】・イン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重(t):
    32
  • 全長(m):
    2.5
  • トラスココード:
    851-8568
  • 質量(g):
    7200.0
  • 材質1:
    高強力ポリアリレート繊維「ベクトラン」((株)クラレ製)
  • 表面布カラー:
    生成り(ベージュ)

型番

HRS-320X2.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HRS-320X2.5

1個

162,533( 178,786円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い絶縁性と抜群の吸湿安定性があり、また軽量です。
【商品仕様】
・インカヘビーラウンドスリング32t×2.5m
・トラスココード:851-8568
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×2.5mの型番HRS-320X2.5のページです。
型番HRS-320X2.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×2.5m

大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×2.5m

    大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×2.5m

    大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×2.5m

      大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×3.0m

      大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×3.0m

        大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 40t×3.0m

        大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 40t×3.0m

          大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×3.0m

          大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×3.0m

            大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 50t×2.5m

            大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 50t×2.5m

              大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×1.5m

              大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×1.5m

                大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 50t×3.0m

                大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 50t×3.0m

                  大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 63t×2.5m

                  大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 63t×2.5m

                    大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 63t×3.0m

                    大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 63t×3.0m

                      大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×2.0m

                      大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×2.0m

                        大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×1.5m

                        大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 25t×1.5m

                          大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×2.0m

                          大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×2.0m

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 162,533円 129,542円 167,339円 209,551円 143,653円 219,013円 111,320円 258,546円 325,834円 385,251円 87,857円 69,012円 133,400円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング
                            最大使用荷重(t) 32 25 32 40 25 50 32 50 63 63 25 25 32
                            全長(m) 2.5 2.5 3 3 3 2.5 1.5 3 2.5 3 2 1.5 2
                            トラスココード 851-8568 851-8563 851-8569 851-8572 851-8564 851-8574 851-8566 851-8575 851-8577 851-8578 851-8562 851-8561 851-8567
                            質量(g) 7200.0 5680.0 8640.0 10200.0 6810.0 10800.0 4320.0 12900.0 16430.0 19710.0 4540.0 3410.0 5750.0

                            大洋 インカ ヘビーラウンドスリング 32t×2.5mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました