(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NF ハンドビンラック枠 HR-603-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NF ハンドビンラック枠 HR-603-S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,710円
税込単価
7,381円

【特長】・ハンドビンラック用枠体です。【用途】・ハンドビンラック用部材【商品仕...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    856-7900
  • 材質1:
    本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
  • 質量(g):
    0.000

型番

HR-603-S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR-603-S

5個

6,710( 7,381円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドビンラック用枠体です。
【用途】
・ハンドビンラック用部材
【商品仕様】
・ハンドビンラック枠
・トラスココード:856-7900
・質量:0g
【材質/仕上】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NF ハンドビンラック枠 HR-603-Sの型番HR-603-Sのページです。
型番HR-603-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NF ハンドビンラック枠 HR-603-S

NF ハンドビンラック枠 HR-603-S

    NF ハンドビンラック枠 HR-815-S

    NF ハンドビンラック枠 HR-815-S

      パネルコンテナラック 用キャスターベース

      パネルコンテナラック 用キャスターベース

        ワゴン用ティッシュケースホルダー

        ワゴン用ティッシュケースホルダー

          ワゴン用バスケット 細目

          ワゴン用バスケット 細目

            ワゴン用バスケット 丸型

            ワゴン用バスケット 丸型

              棚フック (樹脂ベース小・大)

              棚フック (樹脂ベース小・大)

                FRPハンドビン

                FRPハンドビン

                  パネルコンテナラック 用棚板

                  パネルコンテナラック 用棚板

                    ワゴン用バスケット スプレー缶用

                    ワゴン用バスケット スプレー缶用

                      ワゴン用バスケット 小箱用

                      ワゴン用バスケット 小箱用

                        パーツボックスフック

                        パーツボックスフック

                          パンチングラック用棚板

                          パンチングラック用棚板

                            メーカー 日本ファイリング 日本ファイリング トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ 日本ファイリング トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山
                            通常価格 6,710円 38,296円 23,601円 3,167円 4,117円 2,562円 3,966円 697円 4,983円 3,982円 2,604円 3,314円 5,580円
                            通常出荷日 1日目   18日目   1日目~   4日目   1日目   2日目   3日目   18日目   1日目   1日目   2日目   3日目   1日目  
                            トラスココード 856-7900 856-7904 - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 0.000 - - - - - - - - - - - -

                            NF ハンドビンラック枠 HR-603-Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました