(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KUK エアー式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KUK エアー式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
161,467円 150,422円
税込単価
177,614円 165,464円

【特長】・ポリ・ペール缶からの薬液移送に最適です。・電動モーターは悪環境に強い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 吐出量(l/min):
    40
  • 全揚程(m):
    1
  • トラスココード:
    850-9805
  • 質量(g):
    3000.0
  • 材質1:
    ステンレス(SUS316)

(i)ご注意

  • 強酸・強アルカリ・溶剤等には使用できません。

型番

HP-702H 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-702H

1個

161,467円

150,422

( 165,464円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリ・ペール缶からの薬液移送に最適です。
・電動モーターは悪環境に強い全閉構造でサーマルプロテクター内蔵のため安心してお使いいただけます。
【用途】
・高粘度液体用
【商品仕様】
・吐出量:40(L/min)
・最大揚程:1(m)
・最大粘度:1000(cp)
・モーター:エアーモーター
・ホース内径×長さ:φ19×1000mm
・トラスココード:850-9805
・質量:3kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

(i)ご注意

  • 強酸・強アルカリ・溶剤等には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KUK エアー式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)の型番HP-702Hのページです。
型番HP-702Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KUK エアー式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)

KUK エアー式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)

    KUK エアー式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

    KUK エアー式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

      KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)

      KUK 電動式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)

        KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

        KUK 電動式ミニハンディポンプ(PP製、高粘度用)

          電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

          電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 100

            ロージーポンプ

            ロージーポンプ

              KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

              KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                  ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

                  ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式) EA990XD-1

                    ハイリッターポンプ

                    ハイリッターポンプ

                      KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製)

                      KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製)

                        KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

                        KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

                          エア式ダイヤフラムポンプ DFシリーズ

                          エア式ダイヤフラムポンプ DFシリーズ

                            メーカー 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 エレポン化工機 エムケー 共立機巧 共立機巧 エスコ 工進 共立機巧 共立機巧 アクアシステム
                            通常価格 161,467円 137,679円 136,458円 112,500円 246,154円 11,616円 187,267円 196,397円 11,600円 30,408円 353,168円 151,375円 203,212円
                            通常出荷日 5日目   8日目   6日目   5日目   4日目   4日目   7日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ エア式 エア式 - - 電動式 手動式 エア式 エア式 手動式 手動式 エア式 エア式 エア式
                            吐出量(l/min) 40 40 40 40 100 19 50 50 - - 16 60 -
                            全揚程(m) 1 1 - - - - 4 8 - - 3.5 10 -
                            トラスココード 850-9805 850-9803 850-9804 850-9801 - - 850-9796 850-9797 - - 850-9807 850-9799 -
                            質量(g) 3000.0 1600.0 3400.0 2000.0 - - 3300.0 3300.0 - - 1800.0 5000.0 -

                            KUK エアー式ミニハンディポンプ(SUS製、高粘度用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました