(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチスリング HN形 エンドレス形 3.2t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチスリング HN形 エンドレス形 3.2t

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,047円 ~ 41,797円
税込価格
4,452円 ~ 45,977円

【特長】・軽くて、柔らかく作業性抜群です・最大吊り上げ能力200トンです【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重(t):
    3.2
  • 本体寸法幅×厚み(mm):
    48×11
  • 心体:
    ポリエステル
  • 適用規格:
    JIS B 8811規格品
  • 表面布カラー:

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
816-9746
370
-

1個

4,047( 4,452円 )

7日目

1
816-9747
730
4902043813677

1個

5,542( 6,096円 )

7日目

1.5
816-9748
1100
4902043813684

1個

9,450( 10,395円 )

7日目

2.5
816-9750
1830
4902043813707

1個

13,191( 14,510円 )

7日目

3.5
816-9751
2560
4902043813721

1個

16,040( 17,644円 )

7日目

4.5
816-9752
3290
4902043813745

1個

19,387( 21,326円 )

7日目

5.5
816-9753
4020
4902043813769

1個

24,259( 26,685円 )

7日目

6.5
816-9754
4750
-

1個

28,155( 30,971円 )

7日目

7.5
816-9755
5480
-

1個

32,439( 35,683円 )

7日目

8
816-9756
5840
-

1個

34,499( 37,949円 )

7日目

8.5
816-9757
6210
-

1個

36,559( 40,215円 )

7日目

9
816-9758
6570
-

1個

36,927( 40,620円 )

7日目

9.5
816-9759
6940
-

1個

40,677( 44,745円 )

7日目

10
816-9749
7300
-

1個

41,797( 45,977円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて、柔らかく作業性抜群です
・最大吊り上げ能力200トンです
【用途】
・玉掛け用具

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチスリング HN形 エンドレス形 3.2t

マルチスリング HN形 エンドレス形 3.2t

    マルチスリング HN形 エンドレス形 1.0t

    マルチスリング HN形 エンドレス形 1.0t

      メーカー シライ シライ
      通常価格 4,047円 3,500円
      通常出荷日 7日目   7日目  
      商品タイプ ラウンドスリング ラウンドスリング
      最大使用荷重(t) 3.2 1
      本体寸法幅×厚み(mm) 48×11 34×7
      心体 ポリエステル ポリエステル
      適用規格 JIS B 8811規格品 JIS B 8811規格品

      マルチスリング HN形 エンドレス形 3.2tのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました