(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジオペンチ溝付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラジオペンチ溝付

通常単価(税別)
2,970円
税込単価
3,267円

【特長】・狭い箇所や細かな作業に適しています。・把持部は溝付きで、しっかり掴む...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    125
  • JANコード:
    4962537344001
  • トラスココード:
    828-3797
  • 材質1:
    本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)
  • 材質2:
    グリップ:ポリ塩化ビニール
  • 圧着機能:
  • 全長(mm):
    124
  • 重量(g):
    60
  • 本体材質:
    マルトロイ(KA70CRF2)

(i)ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 用途を守ってご使用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 全長:124mm
  • 全幅:50mm
  • 把持部長さ:28.5mm
  • 先端部直径:φ1±0.2mm
  • 重量:60g
  • 切断能力:(刃なし)
  • 材質:[本体]マルトロイI(CR-V70C)、[グリップ]ポリ塩化ビニル
ラジオペンチ溝付 関連画像1
ラジオペンチ溝付 関連画像2

規格表

型番品名全長
(mm)
全幅
(mm)
把持部長さ
(mm)
先端部直径
(mmφ)
重量
(g)
ばね先端
ギザ
切断刃JAN
HL-D24ラジオペンチ(溝付) 1201245028.51±0.560なし4962537344001

選定サポート情報

シリーズのラジオペンチ3種の違いをまとめた表です。

品番品名全長
(mm)
全幅
(mm)
把持部長さ
(mm)
先端部直径
(mmφ)
重量
(g)
ばね先端ギザ切断刃JAN
HL-D04ラジオペンチ 1201245028.52±0.5554962537343806
HL-D14ラジオペンチ(溝なし) 1201245028.51±0.260なしなし4962537343905
HL-D24ラジオペンチ(溝付) 1201245028.51±0.560なし4962537344001

注意・禁止事項

  • 安全のため、使用時は保護メガネを着用してください。
  • 本体にヒビ割れやサビがないことを確認し、それらを見つけた場合は使用しないでください。(破損につながる場合があります。)
  • リベット部に緩みやガタつきがある場合は使用しないでください。
  • 使用環境や使い方によっては破損する場合があります。
  • 非絶縁工具ですので通電中の作業はしないでください。
  • 使用後は可動部に注油し、表面についた油や汚れはきれいな布でふき取ってください。
  • 保管場所は、高温多湿を避け、直射日光の当たらないところを選んでください。
  • 落下する恐れのある場所を避け、乳児の手の届かないところに保管してください。
  • 処分の際は、各自治体の廃棄方法に従ってください。

メーカー紹介

マルト長谷川工作所は自社一貫生産にこだわるニッパー・ペンチメーカーです。
同社が展開するKEIBAブランドは、高品質ツールとして世界20ヶ国以上のプロフェッショナルに愛用されています。

ラジオペンチ溝付 関連画像4
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HL-D24

10

6個

2,970( 3,267円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い箇所や細かな作業に適しています。
・把持部は溝付きで、しっかり掴むことができます。
・神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材『マルトロイ[[(R1)]]』を使用しています。
・ばねは破損や脱離が発生しにくい片側固定構造です。
【材質】
・本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2)
・グリップ:ポリ塩化ビニール

(i)ご注意

  • ご使用中は保護メガネを着用ください。
  • 用途を守ってご使用ください。
  • 非絶縁工具ですので電源を切ってご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチ溝付の型番HL-D24のページです。
型番HL-D24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジオペンチ溝付

ラジオペンチ溝付

    三枚合せ先細ラジオペンチ

    三枚合せ先細ラジオペンチ

      Trinityラジオペンチ(溝付) TM-04

      Trinityラジオペンチ(溝付) TM-04

        ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ)

        ヨーロッパタイプラジオペンチ(ベントタイプ)

          ミニテックショートノーズラジオペンチ

          ミニテックショートノーズラジオペンチ

            Trinity先細ラジオペンチ(溝無)

            Trinity先細ラジオペンチ(溝無)

              プロホビー先曲ラジオペンチ

              プロホビー先曲ラジオペンチ

                ラジオペンチ 2615-200

                ラジオペンチ 2615-200

                  ラジオペンチ/ロングノーズペンチ

                  ラジオペンチ/ロングノーズペンチ

                    プロホビーラジオペンチ 溝なし HLC

                    プロホビーラジオペンチ 溝なし HLC

                      ラジオペンチ(ロングタイプ)

                      ラジオペンチ(ロングタイプ)

                        ロングステンレスラジオペンチ

                        ロングステンレスラジオペンチ

                          三枚合せ斜ニッパ ND3-120

                          三枚合せ斜ニッパ ND3-120

                            メーカー KEIBA トップ工業 ツノダ KEIBA フジ矢 ツノダ KEIBA クニペックス NEPROS KEIBA KTC(京都機械工具) スリーピークス技研 トップ工業
                            通常価格 2,970円 5,700円 3,689円 3,396円 2,760円 3,504円 3,916円 6,978円 6,520円 3,718円 5,373円 4,630円 6,552円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            呼び寸法 125 150 150 175 110 150 125 200 - 125 200 175 120
                            JANコード 4962537344001 - - 4962537341901 - - 4962537344407 - - 4962537343912 - - -
                            トラスココード 828-3797 - - 828-3754 - - 828-3780 - - 828-3793 - - -
                            材質1 本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2) - - 本体:マルトロイ[[(R1)]](KA70CRF2) - - - - - - - - -
                            材質2 グリップ:ポリ塩化ビニール - - グリップ:ポリ塩化ビニール - - - - - - - - -

                            ラジオペンチ溝付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました