(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,386円 ~ 2,950円
税込価格
2,625円 ~ 3,245円

【特長】・より高耐切創、より高強度です。・超薄手でも高いカットレベルを実現して...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スペクトラ繊維32%
  • 材質2:
    ガラス繊維49%
  • 材質3:
    ポリウレタン19%
  • ゲージ数:
    15
  • 厚さ(mm):
    0.7
  • 耐切創レベル:
    5

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181089827
787-5029
26
19.1
22
7.3
レッド
10

1個

2,950( 3,245円 )

1日目

LL
4970181089834
787-5037
30
20.7
23
7.6
イエロー
10

1個

2,950( 3,245円 )

1日目

M
4970181089810
787-5045
25
18.1
21
7.2
ブルー
10

1個

2,386( 2,625円 )

1日目

S
4970181089803
787-5053
21
16.1
20
6.3
ピンク
10

1個

2,950( 3,245円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・より高耐切創、より高強度です。
・超薄手でも高いカットレベルを実現しています。
・耐水性、耐光性、耐薬品性です。
・長繊維なので、毛羽立ちにくくホコリが出にくいです。
・抜群の軽さ、薄さでインナーにも最適です。
【用途】
・建築鉄筋作業に。
【材質】
・スペクトラ繊維、ガラス繊維、ポリウレタン

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージ

    耐切創手袋 スペクトラガード

    耐切創手袋 スペクトラガード

      耐切創手袋 ケブラー

      耐切創手袋 ケブラー

        デュラコイル 386

        デュラコイル 386

          耐切創アラミド手袋(インナー)

          耐切創アラミド手袋(インナー)

            15G スペクトラ HG-750シリーズ

            15G スペクトラ HG-750シリーズ

              ケブラー(R)手袋

              ケブラー(R)手袋

                耐切創手袋シリーズ KV660

                耐切創手袋シリーズ KV660

                  耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

                  耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

                    ザイロン耐切創手袋(ひら当て部補強)

                    ザイロン耐切創手袋(ひら当て部補強)

                      DURACoil(デュラコイル)546X

                      DURACoil(デュラコイル)546X

                        耐切創手袋(10ゲージ)

                        耐切創手袋(10ゲージ)

                          アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

                          アラミド手袋(15ゲージ・薄手タイプ)

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 ショーワグローブ アズワン アズワン アズワン ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) トラスコ中山 ショーワグローブ ミドリ安全 トラスコ中山
                            通常価格 2,386円 1,576円 1,293円 1,567円 576円 29,500円 5,510円 1,652円 1,516円 8,400円 1,263円 961円 1,183円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   19日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目~   1日目~  
                            材質1 スペクトラ繊維32% スペクトラ繊維45% - - - - - - - - - - -
                            材質2 ガラス繊維49% ポリウレタン20% - - - - - - - - - - -
                            材質3 ポリウレタン19% ガラス繊維35% - - - - - - - - - - -
                            ゲージ数 15 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.7 1 - - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋 スペクトラ 15ゲージのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            切創手袋として
                            評価 3.0満足度:3.02019/03/19
                            切創手袋として使用しています。薄いのでフィット感はよいですが、ちょっと滑るのがイマイチです。すべり止め用に薄くコーティングがしてあってもよいかと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました