(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二眼型保護メガネハードグラスHG-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二眼型保護メガネハードグラスHG-5

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,656円 ~ 2,657円
税込価格
2,922円 ~ 2,923円

【特長】・レンズは衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。・紫外線を99....

詳細情報を確認する

  • UVカット:
  • ツル調整:
    -
  • ノーズパッド:
    -
  • 角度調整:
    -
  • 高さ(mm):
    44
  • 幅(mm):
    145
  • 防傷加工:
  • 防曇加工:
  • レンズ厚(mm):
    約2.4
  • 質量(g):
    27.000
  • 材質1:
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • フレーム色:
    ブルー
  • テンプル色:
    ブル-

(i)ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
レンズ色
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリア
4975364069108
813-4835

5個

2,657( 2,923円 )

1日目

透明
4975364163172
796-4960

5個

2,656( 2,922円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズは衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。
・紫外線を99.9%カットします。
・曇りやムレを防止するベンチレーション設計です。(クリアは内側のみ)
【用途】
・安全保護メガネ
【材質】
・レンズ・フレーム:ポリカーボネート

(i)ご注意

  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 溶接作業には絶対にご使用にならないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二眼型保護メガネハードグラスHG-5

二眼型保護メガネハードグラスHG-5

    二眼型保護メガネハードグラスHG-2

    二眼型保護メガネハードグラスHG-2

      二眼型保護メガネハードグラスHG-6

      二眼型保護メガネハードグラスHG-6

        ハードグラスHGO-1

        ハードグラスHGO-1

          ハードグラスHG-7

          ハードグラスHG-7

            保護めがね(ゲストグラス)

            保護めがね(ゲストグラス)

              二眼型保護めがね YX-540

              二眼型保護めがね YX-540

                超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

                超硬防曇一眼型セーフティグラス TVF-SE

                  二眼型保護メガネ TSG-7128

                  二眼型保護メガネ TSG-7128

                    二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

                    二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

                      TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                      TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                        安全グラス EG-1 クリア

                        安全グラス EG-1 クリア

                          二眼型保護メガネハードグラスHG-1

                          二眼型保護メガネハードグラスHG-1

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール ケニス 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 E-Value TJMデザインタジマツール
                            通常価格 2,656円 2,657円 2,657円 1,843円 2,373円 936円 1,093円 2,124円 2,183円 1,076円 1,104円 351円 2,657円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   4日目  
                            UVカット -
                            ツル調整 - - - - - - - - - - - -
                            ノーズパッド - - - - - - - - - - - -
                            角度調整 - - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 44 50 44 60 - - - - - - - - 46

                            二眼型保護メガネハードグラスHG-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました