(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS すべり止めPVC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS すべり止めPVC

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,014円 ~ 2,105円
税込価格
2,215円 ~ 2,316円

【特長】・グリップ力の高いすべり止めタイプです・ステンレス線入りのケブラー(R...

詳細情報を確認する

  • 色:
    イエロー
  • 材質1:
    手袋:ケブラー[[R下]]長繊維、ウーリーナイロン、金属糸
  • 材質2:
    すべり止め:ポリ塩化ビニール
  • 材質3:
    金属糸15%
  • ゲージ数:
    13
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 耐切創レベル:
    4/XF
  • すべり止め:
    あり
  • EN388 2016規格:
    XF
  • EN388 2003規格:
    4

(i)ご注意

  • 針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
リストカラー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181095606
813-6948
41
21
23
7.5
レッド
10

3個

2,014( 2,215円 )

1日目

M
4970181095613
813-6949
37.000
20.8
22
7.3
ブルー
10

3個

2,014( 2,215円 )

1日目

S
4970181095620
813-6950
31
20.2
21.7
7.2
ピンク
10

3個

2,105( 2,316円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ力の高いすべり止めタイプです
・ステンレス線入りのケブラー(R)で、精密作業に最適です
・高い耐切創性と、ソフトな風合い、低発塵性を持ち合わせています
【用途】
・精密機械
・電気器具組み立て
・液晶ガラス製造作業
・金属加工など
【材質】
・手袋:ケブラー(R)長繊維50%、ウーリーナイロン35%、金属糸15%
・すべり止め:ポリ塩化ビニール

(i)ご注意

  • 針・釘・錘などで突き刺さないでください。編目をつき抜けケガをする恐れがあります。
  • 鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。(絶対に切れない、破れないというものではありません。切創抵抗値が高いので切れにくく、切創事故予防の目的で作られている商品です。
  • 炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。熱が伝わり火傷をする恐れがあります。
  • 回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
  • 体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS すべり止めPVC

耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS すべり止めPVC

    13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋

    13GケブラーSD シリコン 耐切創手袋

      アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

      アトム 13GケブラーSD ニトリルコート L

        アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

        アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート L

          アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

          アトム 13GケブラーSD ニトリル指先コート M

            7Gケブラー 60% 耐切創手袋

            7Gケブラー 60% 耐切創手袋

              ケブラー編手袋 7G

              ケブラー編手袋 7G

                赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

                赤尾 ケブラー編手袋AKV7G-ロング

                  吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)

                  吉野 アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロン100%)

                    アンセル ポーラベア ライトウエイト

                    アンセル ポーラベア ライトウエイト

                      テイケン 耐熱耐切創手袋

                      テイケン 耐熱耐切創手袋

                        ケブラー 10Gゴム引き手袋

                        ケブラー 10Gゴム引き手袋

                          赤尾 ケブラー編手袋10G-ロング

                          赤尾 ケブラー編手袋10G-ロング

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 赤尾 赤尾 吉野 アンセル 帝健 アトム(安全・保護用品) 赤尾
                            通常価格 2,014円 1,085円 1,552円 1,980円 1,980円 1,000円 734円 1,399円 1,789円 23,276円 1,675円 1,169円 1,233円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   5日目   4日目   4日目   4日目  
                            イエロー - - - - - - - - - - 黄/青 -
                            材質1 手袋:ケブラー[[R下]]長繊維、ウーリーナイロン、金属糸 - - - - ケブラー紡績糸60%、綿40% - - - - - 手袋:ケブラー[[R下]]紡績糸100% -
                            材質2 すべり止め:ポリ塩化ビニール - - - - - - - - - - すべり止め:天然ゴム -
                            材質3 金属糸15% - - - - - - - - - - - -
                            ゲージ数 13 - - - - - - - - - - - -

                            耐切創手袋 13G ケブラー SD-SUS すべり止めPVCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました