(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 ヒラ蓋 27用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 ヒラ蓋 27用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,476円
税込単価
3,824円

【用途】・汎用容器(ST)用蓋【商品仕様】・適用容器種類:ST・適用容器サイズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質:
    SUS304
  • 高さ(mm):
    22
  • 内径(mm):
    286
  • JANコード:
    4560132189029
  • 質量(g):
    1000.0
  • トラスココード:
    133-4589

型番

HF-27 解除

この商品は5個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ関連品材質SUS304
高さ(mm)22内径(mm)286
JANコード4560132189029質量(g)1000.0
トラスココード133-4589RoHS ?10

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HF-27

10

5個

3,476( 3,824円 )

21日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・汎用容器(ST)用蓋
【商品仕様】
・適用容器種類:ST
・適用容器サイズ:27
・日東 ヒラ蓋 27用
・質量:1kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 ヒラ蓋 27用の型番HF-27のページです。
型番HF-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 ヒラ蓋 27用

日東 ヒラ蓋 27用

    日東 ヒラ蓋 565用

    日東 ヒラ蓋 565用

      日東 ヒラ蓋 24用

      日東 ヒラ蓋 24用

        日東 ヒラ蓋 30用

        日東 ヒラ蓋 30用

          日東 ヒラ蓋 39用

          日東 ヒラ蓋 39用

            日東 ヒラ蓋 47用

            日東 ヒラ蓋 47用

              日東 ヒラ蓋 21用

              日東 ヒラ蓋 21用

                日東 ヒラ蓋 18用

                日東 ヒラ蓋 18用

                  日東 ストック蓋 39用

                  日東 ストック蓋 39用

                    日東 ストック蓋 24用

                    日東 ストック蓋 24用

                      日東 ストック蓋 27用

                      日東 ストック蓋 27用

                        日東 ストック蓋 33用

                        日東 ストック蓋 33用

                          日東 ストック蓋 36用

                          日東 ストック蓋 36用

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                            通常価格 3,476円 12,965円 3,230円 3,947円 5,844円 7,951円 2,463円 2,942円 5,370円 4,264円 4,840円 5,649円 6,151円
                            通常出荷日 21日目   12日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品 - - - 関連品 関連品 関連品 関連品
                            材質 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 - - - SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
                            高さ(mm) 22 25 22 25 25 25 - - - 22 22 25 25
                            内径(mm) 286 600 257 320 408 494 - - - 257 286 350 380
                            JANコード 4560132189029 4560132189098 4560132189012 4560132189036 4560132189067 4560132189081 - - - 4560132188916 4560132188923 4560132188947 4560132188954

                            日東 ヒラ蓋 27用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト