(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シューズドクターN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シューズドクターN

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,002円 ~ 1,024円
税込価格
1,102円 ~ 1,126円

【特長】・靴底のすり減りをご自宅で手軽に補修できます。・耐摩耗性に優れます。・...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    50
  • 質量(g):
    75.000

(i)ご注意

  • ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、フッ素樹脂、シリコーンゴムなどには接着しません。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
硬化後の色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4901761392990
813-5111
主成分:ウレタン樹脂
白色
10

2個

1,002( 1,102円 )

1日目

4901761393003
813-5112
主成分:ウレタン樹脂
茶色
10

2個

1,024( 1,126円 )

2日目

4901761393010
813-5113
主成分:ウレタン樹脂
黒色
10

2個

1,002( 1,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底のすり減りをご自宅で手軽に補修できます。
・耐摩耗性に優れます。
・無溶剤なので安心です。
・肉ヤセもありません。
・ご使用方法は、YouTubeセメダインチャンネルをご覧ください。→ https://www.youtube.com/watch?v=5wCed2Tp1D0
【用途】
・靴底のすり減りの肉盛り補修に。
・新しい靴底の裏面に塗ってすり減り防止に。
・靴底のはがれの補修に。
・トラックシート破れ補修などに。
【材質】
・主成分:ウレタン樹脂

(i)ご注意

  • ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、フッ素樹脂、シリコーンゴムなどには接着しません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シューズドクターN

シューズドクターN

    ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンフロアー503

    ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンフロアー503

      150ml 合成ゴム系接着剤

      150ml 合成ゴム系接着剤

        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

          接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16

          接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16

            セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083

            セメダイン スーパーX2 クリア P10ml AX-083

              プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110

              プラスチック・合成ゴム用接着剤 UT110

                接着剤発泡スチロール用

                接着剤発泡スチロール用

                  ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202

                  ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202

                    ロックタイト 布専用接着剤 布ッチ!

                    ロックタイト 布専用接着剤 布ッチ!

                      PTFE接着剤

                      PTFE接着剤

                        車止め用接着剤

                        車止め用接着剤

                          ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンエース

                          ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンエース

                            メーカー セメダイン トーヨーポリマー エスコ トーヨーポリマー トーヨーポリマー セメダイン セメダイン セメダイン トーヨーポリマー ヘンケル アズワン セメダイン トーヨーポリマー
                            通常価格 1,002円 16,258円 1,410円 15,501円 25,625円 482円 658円 261円 26,975円 514円 2,250円 1,392円 17,070円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            容量(ml) 50 - - - - 10 - 20 - - - - -
                            質量(g) 75.000 - - - - 33 50.000 28 - - - 580.000 -

                            シューズドクターNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました