(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
82,882円 77,328円
税込単価
91,170円 85,061円

【特長】・スリムタイプのネジ山修正機です。ハブアクスルを分解せず、そのままの状...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    814-5116
  • JANコード:
    4580372201213
  • 質量(g):
    1580
  • 材質1:

型番

HBAT-2030 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ汎用ツールトラスココード814-5116
JANコード4580372201213質量(g)1580
材質1 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HBAT-2030

1個

82,882円

77,328

( 85,061円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムタイプのネジ山修正機です。ハブアクスルを分解せず、そのままの状態でネジ山修正ができます。
【用途】
・フロントおよびリアハブボルト修正機。
【商品仕様】
・M20×P1.5、M24×P1.5。M30×P1.5の右および左ネジ用ダイス入
・適用:M20XP1.5、M30XP1.5 右および左ネジ用ダイス入り
・JANコード:4580372201213
・トラスココード:814-5116
・質量:1.58kg
【材質/仕上】
・鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)の型番HBAT-2030のページです。
型番HBAT-2030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)

ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)

    ハスコー ハブボルト修正機

    ハスコー ハブボルト修正機

      プーリースピンナーレンチ

      プーリースピンナーレンチ

        リアシャフトベアリングプーラー

        リアシャフトベアリングプーラー

          ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプター

          ハスコー HP-903-AW アルミホイール用アダプター

            500A ブースターケーブル

            500A ブースターケーブル

              パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット C033

              パルサールブ OL500オイル用 遠隔装着ブラシキット C033

                ハスコー ブイロッドブッシュプーラー

                ハスコー ブイロッドブッシュプーラー

                  メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO エスコ ザーレン HASCO
                  通常価格 82,882円 76,951円 86,695円 252,837円 49,368円 49,499円 10,678円 73,285円
                  通常出荷日 5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                  商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 汎用ツール - 汎用ツール
                  トラスココード 814-5116 814-5115 814-5112 814-5124 853-5987 - - 814-5128
                  JANコード 4580372201213 4580372201206 4580372203163 4580372201671 4580372201633 - - 4580372203651
                  質量(g) 1580 660 4360 9600 2470 - - 4230
                  材質1 スチール - -

                  ハスコー ハブボルト修正機(大型車用)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト