(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仁礼 しめしめ33用スペアベルト白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

仁礼 しめしめ33用スペアベルト白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,525円
税込単価
1,678円

【特長】・しめしめ33用スペアベルト(白)です。【用途】・しめしめ33用スペア...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    結束機用オプション
  • JANコード:
    4953563912050
  • 質量(g):
    193.500
  • トラスココード:
    815-7685
  • 材質1:
    66ナイロン

(i)ご注意

  • ベルト幅3.3mm用

型番

HB33BT-23N 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB33BT-23N

2個

1,525( 1,678円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しめしめ33用スペアベルト(白)です。
【用途】
・しめしめ33用スペアベルト(白)
【商品仕様】
・23m×2ヶ入りベルト色(白)
・2巻入り
・JANコード:4953563912050
・トラスココード:815-7685
・質量:193.5g
【材質/仕上】
・66ナイロン

(i)ご注意

  • ベルト幅3.3mm用
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

仁礼 しめしめ33用スペアベルト白の型番HB33BT-23Nのページです。
型番HB33BT-23Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仁礼 しめしめ33用スペアベルト白

仁礼 しめしめ33用スペアベルト白

    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白

    仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト白

      仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白

      仁礼 しめしめ60 2スペアベルト白

        仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

        仁礼 太物結束用しめしめ80スペアベルト黒

          仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒

          仁礼 しめしめ60 2スペアベルト黒

            しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

            しめしめ45結束機用スペアベルト白(2巻入)

              仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白

              仁礼 太物結束用しめしめ80スペアクリップ白

                仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト緑

                仁礼 しめしめ45結束機用スペアベルト緑

                  仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒

                  仁礼 しめし45結束機用スペアベルト黒

                    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白

                    東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白

                      仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)

                      仁礼 しめしめ60 2スペアクリップ白 (100個入)

                        スペアパーツ ベルト 2個入

                        スペアパーツ ベルト 2個入

                          東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52

                          東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50N 白 0742-50-09-52

                            メーカー 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 仁礼工業 東京硝子器械 仁礼工業 三商 東京硝子器械
                            通常価格 1,525円 5,639円 2,088円 5,639円 2,088円 957円 3,203円 1,011円 957円 2,517円 785円 1,230円 2,517円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   8日目   1日目   2日目   8日目  
                            商品タイプ 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション 結束機用オプション - 結束機用オプション 結束機用オプション -
                            JANコード 4953563912050 4953563913033 4953563922691 4953563913040 4953563922707 4953563911077 4953563913057 4953563921496 4953563911084 - 4953563922714 - -
                            質量(g) 193.500 765.000 425.000 765.000 425.000 186.000 415.000 186.000 186.000 - 92.500 - -
                            トラスココード 815-7685 815-7692 815-7666 815-7691 815-7676 815-7657 815-7694 815-7656 815-7655 - 815-7667 - -
                            材質1 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン - -

                            仁礼 しめしめ33用スペアベルト白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました