(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ ベルトアーム H82

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニモ ベルトアーム H82

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,298円
税込単価
11,328円

【商品仕様】・ベルトアーム・JANコード:4560128900720・トラスコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 詳細タイプ:
    ベルトアーム
  • JANコード:
    4560128900720
  • トラスココード:
    852-1739
  • 質量(g):
    43.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H82

1個

10,298( 11,328円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベルトアーム
・JANコード:4560128900720
・トラスココード:852-1739
・質量:43g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ ベルトアーム H82の型番H82のページです。
型番H82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ ベルトアーム H82

ミニモ ベルトアーム H82

    ファイバーストーンスティック Φ1

    ファイバーストーンスティック Φ1

      50°アングル アタッチメント KC-300

      50°アングル アタッチメント KC-300

        K-109ミニルーター

        K-109ミニルーター

          ミニルーター

          ミニルーター

            ミニルーター ミスミ特別セットB

            ミニルーター ミスミ特別セットB

              90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)

              90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)

                ナカニシ E3000シリーズ用モータ(7358)

                ナカニシ E3000シリーズ用モータ(7358)

                  ファインベルトサンダー アタッチメント

                  ファインベルトサンダー アタッチメント

                    ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用)

                    ウラワミニター φ2.34コレットチャック(UA・UT(UT03、UT06以外)シリーズ専用)

                      ウラワミニター Φ3コレットチャック KP-032B

                      ウラワミニター Φ3コレットチャック KP-032B

                        ウラワミニター φ3.175コレットチャック(UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用)

                        ウラワミニター φ3.175コレットチャック(UA・UT(UT03、UT05以外)シリーズ専用)

                          50°アングル アタッチメント EKC-300

                          50°アングル アタッチメント EKC-300

                            メーカー ミニター ミニター ナカニシ アズワン ホーザン ホーザン ナカニシ ナカニシ ナカニシ 浦和工業 浦和工業 浦和工業 ナカニシ
                            通常価格 10,298円 1,997円 34,814円 13,819円 12,404円 17,323円 36,000円 107,417円 51,301円 3,972円 4,251円 4,028円 36,497円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 39日目   1日目   8日目   7日目   9日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 - 本体 - 本体 セット 本体 - 本体 関連品 関連品 関連品 本体
                            詳細タイプ ベルトアーム - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560128900720 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 852-1739 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 43.000 - - - - - - - - - - - -

                            ミニモ ベルトアーム H82のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました