(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ ベルトアーム H81

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニモ ベルトアーム H81

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,960円
税込単価
10,956円

【商品仕様】・ベルトアーム・JANコード:4560128900713・トラスコ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 詳細タイプ:
    ベルトアーム
  • JANコード:
    4560128900713
  • トラスココード:
    852-1738
  • 質量(g):
    39.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H81

1個

9,960( 10,956円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ベルトアーム
・JANコード:4560128900713
・トラスココード:852-1738
・質量:39g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ ベルトアーム H81の型番H81のページです。
型番H81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ ベルトアーム H81

ミニモ ベルトアーム H81

    ミニモ ベルトアーム H82

    ミニモ ベルトアーム H82

      リューターフットコントローラー

      リューターフットコントローラー

        ミニモ アングロン120ヘッド

        ミニモ アングロン120ヘッド

          ファインベルトサンダー アタッチメント

          ファインベルトサンダー アタッチメント

            アングルグラインダー“アングロン”

            アングルグラインダー“アングロン”

              スタンダードロータリー 中速型

              スタンダードロータリー 中速型

                カーバイトカッター

                カーバイトカッター

                  ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

                  ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

                    90°アングル アタッチメント IC-300

                    90°アングル アタッチメント IC-300

                      ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

                      ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

                        ロータリーDヘッド

                        ロータリーDヘッド

                          エコグランデ ストロングハンドピース

                          エコグランデ ストロングハンドピース

                            メーカー ミニター ミニター 日本精密機械工作 ミニター ナカニシ ミニター ミニター 東京オートマック ミニター ナカニシ ミニター サンフレックス アルゴファイルジャパン
                            通常価格 9,960円 10,298円 16,400円 48,012円 51,301円 65,537円 53,606円 7,210円 51,955円 34,837円 52,357円 5,361円 42,000円
                            通常出荷日 7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   8日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   4日目   3日目   5日目~  
                            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 関連品 本体 本体 本体 - 関連品 本体 関連品 - 本体
                            詳細タイプ ベルトアーム ベルトアーム - アングロン120ヘッド - - - - ヘビーデューティアングロンヘッド - ヘビーデューティクランプヘッド - -
                            JANコード 4560128900713 4560128900720 - 4560128900904 - - - - 4560128900898 - 4560128900942 - -
                            トラスココード 852-1738 852-1739 - 852-1735 - - - - 852-1734 - 852-1768 - -
                            質量(g) 39.000 43.000 - 294.000 - - - - 290.000 - 370.000 - -

                            ミニモ ベルトアーム H81のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました