(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロック 速乾サビ止めスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロック 速乾サビ止めスプレー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
680円  特別価格 
税込価格
748円  特別価格 

【特長】・乾燥が速く、スプレー式のため手軽に作業ができます・鉄部の下塗りやさび...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    サビ止め塗料
  • 商品タイプ:
    塗料(スプレー)
  • 乾燥時間:
    夏期30~40分、冬期1~2時間分
  • 質量(g):
    380.000
  • 材質1:
    エナメルスプレー
  • 塗布面積([[M2]]):
    1.0~1.4
  • 塗り重ね可能時間:
    4時間以上7日以内(20℃)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
4957139640651
851-2426

48個

680円

640

( 704円 )

2日目

赤サビ
4957139640668
851-2427

48個

680円

640

( 704円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・乾燥が速く、スプレー式のため手軽に作業ができます
・鉄部の下塗りやさび止め用に適しています
・上塗りにはラッカーをはじめ、各種油性塗料が塗装できます
【用途】
・門扉、シャッター、フェンス、物置、手すり、電気製品など鉄部の下塗り、さび止め

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロック 速乾サビ止めスプレー

ロック 速乾サビ止めスプレー

    シントーファミリー 水性カラースプレー

    シントーファミリー 水性カラースプレー

      水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

      水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

        カラーさび止めスプレー 300ml

        カラーさび止めスプレー 300ml

          高級サビ止めスプレー

          高級サビ止めスプレー

            カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー

            カンペハピオ 速乾サビ止めスプレー

              超速乾サビドメ

              超速乾サビドメ

                高級ペイントうすめ液

                高級ペイントうすめ液

                  カラーさび止め塗料 0.7L

                  カラーさび止め塗料 0.7L

                    強力防錆・プロ仕様 超速乾さび止め

                    強力防錆・プロ仕様 超速乾さび止め

                      油性トタン用

                      油性トタン用

                        高級サビ止めペイント

                        高級サビ止めペイント

                          カラーさび止め塗料 1.6L

                          カラーさび止め塗料 1.6L

                            メーカー ロックペイント シントーファミリー ロックペイント ニッぺ シントーファミリー カンペハピオ アサヒペン サンデーペイント ニッぺ ニッぺ カンペハピオ シントーファミリー ニッぺ
                            通常価格 680円 1,385円 982円 1,374円 883円 1,436円 996円 557円 2,258円 3,735円 3,042円 1,437円 4,528円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   9日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品用途 サビ止め塗料 カラースプレー シャーシースプレー サビ止め塗料 - サビ止め塗料 サビ止め塗料 うすめ液 サビ止め塗料 サビ止め塗料 屋根・トタン用 サビ止め塗料 サビ止め塗料
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶)
                            乾燥時間 夏期30~40分、冬期1~2時間分 - 約30~40分(夏)、約40分~1.5時間(冬) - - - - - - - - - -
                            質量(g) 380.000 - 435 - - - - - - - - - -
                            材質1 エナメルスプレー - - - - - - - - - - - -

                            ロック 速乾サビ止めスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            錆止め塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました