(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ ラブロンヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニモ ラブロンヘッド

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
55,910円 54,668円
税込単価
61,501円 60,135円

【特長】・先端が左右に往復運動します。・振幅は振幅目盛で0~1.6mmの範囲で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 詳細タイプ:
    ラブロンヘッド
  • JANコード:
    4560128902595
  • トラスココード:
    852-1736
  • 質量(g):
    200.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H311

1個

55,910円

54,668

( 60,135円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端が左右に往復運動します。
・振幅は振幅目盛で0~1.6mmの範囲で設定できます。
【商品仕様】
・ラブロンヘッド
・JANコード:4560128902595
・トラスココード:852-1736
・質量:200g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ ラブロンヘッドの型番H311のページです。
型番H311に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ ラブロンヘッド

ミニモ ラブロンヘッド

    超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

    超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター

      リューター ミニペンパワーユニット

      リューター ミニペンパワーユニット

        Emax EVOlution用 フットコントローラ

        Emax EVOlution用 フットコントローラ

          バリアブルフットコントローラー

          バリアブルフットコントローラー

            エコグランデ フットスイッチ

            エコグランデ フットスイッチ

              コレットチャック CHHグループ

              コレットチャック CHHグループ

                ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

                ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

                  イーマックスエボリューショントルクセット

                  イーマックスエボリューショントルクセット

                    イーマックスエボリューション標準セット

                    イーマックスエボリューション標準セット

                      コレットチャック CHGグループ

                      コレットチャック CHGグループ

                        コレットチャック CHMグループ

                        コレットチャック CHMグループ

                          電動グラインダー用フットスイッチ(クイックストップ回路あり)

                          電動グラインダー用フットスイッチ(クイックストップ回路あり)

                            メーカー ミニター ナカニシ 日本精密機械工作 ナカニシ 浦和工業 アルゴファイルジャパン ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ ナカニシ 浦和工業
                            通常価格 55,910円 44,241円 26,609円 8,849円 7,006円 9,727円 4,774円 51,955円 121,211円 113,026円 5,541円 4,726円 4,802円
                            通常出荷日 9日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 関連品 本体 関連品 本体 関連品 関連品 関連品 関連品 セット セット 関連品 関連品 関連品
                            詳細タイプ ラブロンヘッド - - - - - - ヘビーデューティアングロンヘッド - - - - -
                            JANコード 4560128902595 - - - - - - 4560128900898 - - - - -
                            トラスココード 852-1736 - - - - - - 852-1734 - - - - -
                            質量(g) 200.000 - - - - - - 290.000 - - - - -

                            ミニモ ラブロンヘッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました