(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトムズ はがせるフックDX木調

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトムズ はがせるフックDX木調

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
403円
税込単価
443円

【特長】・しっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープを使用しています。・貼りま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • JANコード:
    4904140141004
  • トラスココード:
    135-9574
  • 質量(g):
    28.000
  • 材質1:
    本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系
  • 奥行(mm):
    70
  • 高さ(mm):
    28
  • 耐荷重(kg):
    1.2
  • 幅(mm):
    29

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H3100

1個

403( 443円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり貼れて、きれいにはがせる粘着テープを使用しています。
・貼りまちがえても付属のスペアテープで貼り直しできます。
【用途】
・フック(はがせる粘着タイプ)
【商品仕様】
・耐荷重1.2kg 幅×高さ×奥行き(mm)29×28×70 29g(台紙)
・はがせる粘着タイプ
・JANコード:4904140141004
・質量:28g
【材質/仕上】
・本体、ベース:ABS樹脂
・粘着剤:合成ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトムズ はがせるフックDX木調の型番H3100のページです。
型番H3100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトムズ はがせるフックDX木調

ニトムズ はがせるフックDX木調

    はがせるフックカーテンふさかけ

    はがせるフックカーテンふさかけ

      ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

      ニトムズ はがせるフックダブルDX木調

        ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

        ニトムズ はがせるフックカラ-ブランコ

          超強力両面テープ 多用途薄手

          超強力両面テープ 多用途薄手

            ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

            ニトムズ はがせるフックミニ徳用15

              蛍光反射シート

              蛍光反射シート

                超強力両面テープ多用途100×100

                超強力両面テープ多用途100×100

                  超強力両面テープ 粗面用

                  超強力両面テープ 粗面用

                    超透明両面接着シート

                    超透明両面接着シート

                      ニトムズ 水回り用両面接着シート

                      ニトムズ 水回り用両面接着シート

                        ニトムズ はがせる両面テープ

                        ニトムズ はがせる両面テープ

                          ニトムズ 両面接着シート

                          ニトムズ 両面接着シート

                            メーカー nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms nitoms
                            通常価格 403円 320円 349円 394円 484円 839円 399円 327円 519円 276円 189円 384円 249円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   6日目   5日目   1日目   5日目   5日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ 粘着テープ - 粘着テープ 粘着テープ - 粘着テープ - - - - - - -
                            JANコード 4904140141004 - 4904140141103 4904140179908 - 4904140140205 - - - - - - -
                            トラスココード 135-9574 - 136-1152 135-9572 - 136-1162 - - - - - - -
                            質量(g) 28.000 - 33.000 34 - 51.000 - - - - - - -
                            材質1 本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 - 本体・ベース:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 本体・ベース:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系 - 本体:ABS樹脂、粘着剤:合成ゴム系 - - - - - - -

                            ニトムズ はがせるフックDX木調のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました