(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニモ アングロン120ヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニモ アングロン120ヘッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,012円
税込単価
52,813円

【特長】・アングル角を120°としたヘッドです。・回転方向は他の機種と逆回転に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 詳細タイプ:
    アングロン120ヘッド
  • JANコード:
    4560128900904
  • トラスココード:
    852-1735
  • 質量(g):
    294.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H231

1個

48,012( 52,813円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングル角を120°としたヘッドです。
・回転方向は他の機種と逆回転になります。
【商品仕様】
・アングロン120ヘッド
・JANコード:4560128900904
・トラスココード:852-1735
・質量:294g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニモ アングロン120ヘッドの型番H231のページです。
型番H231に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニモ アングロン120ヘッド

ミニモ アングロン120ヘッド

    電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

    電動グラインダー用先端ヘッド 着脱型

      ミニモ ベルトアーム H82

      ミニモ ベルトアーム H82

        ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

        ミニモ ヘビーデューティクランプヘッド

          ミニモ ベルトアーム H81

          ミニモ ベルトアーム H81

            アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120

            アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120

              リューターフットコントローラー

              リューターフットコントローラー

                アングルグラインダー 中速型 アングロン120

                アングルグラインダー 中速型 アングロン120

                  “ロータリーハンドピース”

                  “ロータリーハンドピース”

                    電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                    電動グラインダー用メンテナンス用パーツ

                      カーバイトカッター

                      カーバイトカッター

                        アングルグラインダー“アングロン”

                        アングルグラインダー“アングロン”

                          90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)

                          90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ20mm)

                            メーカー ミニター 浦和工業 ミニター ミニター ミニター ミニター 日本精密機械工作 ミニター 浦和工業 浦和工業 東京オートマック ミニター ナカニシ
                            通常価格 48,012円 25,920円 10,298円 52,357円 9,960円 96,087円 16,400円 74,445円 43,766円 2,666円 7,210円 65,537円 36,000円
                            通常出荷日 9日目   4日目   1日目   4日目   7日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目   39日目  
                            商品タイプ 関連品 本体 関連品 関連品 関連品 本体 関連品 本体 - 関連品 - 本体 本体
                            詳細タイプ アングロン120ヘッド - ベルトアーム ヘビーデューティクランプヘッド ベルトアーム 低速ギヤ型 - 中速型 - - - - -
                            JANコード 4560128900904 - 4560128900720 4560128900942 4560128900713 - - - - - - - -
                            トラスココード 852-1735 - 852-1739 852-1768 852-1738 827-8931 - 827-8933 - - - - -
                            質量(g) 294.000 - 43.000 370.000 39.000 368 - 388 - - - - -

                            ミニモ アングロン120ヘッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました