(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー清潔くん(乾式 手動扉)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー清潔くん(乾式 手動扉)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,047,414円 1,727,812円
税込単価
2,252,155円 1,900,593円

【特長】・エアーシャワー使用時間中に靴底の洗浄も行います。【用途】・衣服、人体...

詳細情報を確認する

型番

GSD-2001 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSD-2001

1個

2,047,414円

1,727,812

( 1,900,593円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーシャワー使用時間中に靴底の洗浄も行います。
【用途】
・衣服、人体に付着した塵埃除去及び靴底洗浄
【商品仕様】
・消費電力:500W
・外形寸法:1450W×1000D×2285H
・3φ200V-1.6kw、1φ100V-0.5kw
・通路部乾式靴底洗浄機付
・トラスココード:124-3890
・質量:500kg
【材質/仕上】
・ボンデ鋼板メラミン焼付塗装(標準白色)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー清潔くん(乾式 手動扉)の型番GSD-2001のページです。
型番GSD-2001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー清潔くん(乾式 手動扉)

GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー清潔くん(乾式 手動扉)

    GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー清潔くん(乾式 自動扉)

    GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー清潔くん(乾式 自動扉)

      GS 有害粉塵対応エアーシャワー(乾式靴底洗浄機付)

      GS 有害粉塵対応エアーシャワー(乾式靴底洗浄機付)

        GS 有害粉塵対応エアーシャワー

        GS 有害粉塵対応エアーシャワー

          サンプラ 卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) クリーン1000H型

          サンプラ 卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) クリーン1000H型

            サンプラ 卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) クリーン700型

            サンプラ 卓上クリーンベンチ(安全スライド扉) クリーン700型

              GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー 自動ドアタイプ

              GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー 自動ドアタイプ

                集塵式除電エアーガンブース

                集塵式除電エアーガンブース

                  ポータブルエアシャワー 単相100V

                  ポータブルエアシャワー 単相100V

                    エアシャワー 1300×1000×H2150mm・1800×1400×H2150mm

                    エアシャワー 1300×1000×H2150mm・1800×1400×H2150mm

                      EC-MACシリーズ(200V)

                      EC-MACシリーズ(200V)

                        クリーンパーテーション 前吸込型 ACP-897BH

                        クリーンパーテーション 前吸込型 ACP-897BH

                          クリーンエアーユニット P4-EFA

                          クリーンエアーユニット P4-EFA

                            メーカー GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) サンプラテック サンプラテック GS(ジーエス環境システム) アズワン コトヒラ工業 日本無機 日本エアーテック 三商 三商
                            通常価格 2,047,414円 3,285,257円 2,379,401円 2,181,967円 178,307円 150,874円 3,204,023円 112,088円 369,045円 834,937円 112,500円 260,000円 530,000円
                            通常出荷日 5日目   19日目   19日目   19日目   19日目   5日目   19日目   1日目   4日目   5日目   7日目   19日目   31日目  

                            GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー清潔くん(乾式 手動扉)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました