(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム(中硬さ用)GS-719R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム(中硬さ用)GS-719R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,358円
税込単価
52,094円

【特長】・タイプA(置針タイプ)φ18mm/スタンド兼用です。【用途】・適用材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • トラスココード:
    795-5502
  • JANコード:
    4560120876160
  • 質量(g):
    213

型番

GS-719R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-719R

1個

47,358( 52,094円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイプA(置針タイプ)φ18mm/スタンド兼用です。
【用途】
・適用材質:一般ゴム(中硬さ用)など。
・一般ゴム(中硬さ用)などの硬さ測定器。
【商品仕様】
・スプリング荷重値(mN):550~8050
・測定範囲(°):0~100
・最小目盛(°):1
・押針形状:先端φ0.79mm130°円すい形
・幅×奥行×高さ:60×23.5×107.7mm
・タイプA(置針型)
・JANコード:4560120876160
・トラスココード:795-5502
・質量:213g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム(中硬さ用)GS-719Rの型番GS-719Rのページです。
型番GS-719Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム(中硬さ用)GS-719R

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム(中硬さ用)GS-719R

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-719P

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-719P

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム(高硬さ用)GS-720R

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム(高硬さ用)GS-720R

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム,スポンジ,フェルト,プラスチック用 GS-706N

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム,スポンジ,フェルト,プラスチック用 GS-706N

            ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

            ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720G

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-709P

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-709P

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム(低硬さ用)GS-721G

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム(低硬さ用)GS-721G

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701N

                      硬度計 56×27×113Hmm

                      硬度計 56×27×113Hmm

                        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G

                        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701G

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-701G

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック アズワン テクロック テクロック テクロック テクロック 東京硝子器械 テクロック テクロック
                            通常価格 47,358円 38,511円 39,032円 46,979円 33,748円 49,041円 48,834円 39,032円 48,411円 43,666円 28,137円 47,389円 41,669円
                            通常出荷日 3日目   3日目   14日目   3日目   3日目   8日目~   3日目   14日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル ダイヤル
                            トラスココード 795-5502 795-5511 838-3326 838-3328 795-5499 - 838-3327 838-3325 838-3329 795-5481 - 838-3318 838-3317
                            JANコード 4560120876160 4560120872032 4560120877471 4560120876177 4560120871899 - 4560120872001 4560120877464 4560120872049 4560120871837 - 4560120871844 4560120871820
                            質量(g) 213 200 125 213 200 - 208 125 208 200 - 208 208

                            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム(中硬さ用)GS-719Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました