(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム(高硬さ用)GS-720R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム(高硬さ用)GS-720R

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,979円 42,281円
税込単価
51,677円 46,509円

【特長】・タイプDφ18mm/スタンド兼用です。【用途】・硬質ゴム(高硬さ用)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • トラスココード:
    838-3328
  • JANコード:
    4560120876177
  • 質量(g):
    213

型番

GS-720R 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプダイヤルトラスココード838-3328
JANコード4560120876177質量(g)213

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-720R

1個

46,979円

42,281

( 46,509円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイプDφ18mm/スタンド兼用です。
【用途】
・硬質ゴム(高硬さ用)などの硬さ測定器。
【商品仕様】
・スプリング荷重値0度-100度(mN):0-44450
・押針形状(mm):先端R0.1 30°円すい形
・テクロック ゴム・プラスチック硬度計
・JANコード:4560120876177
・トラスココード:838-3328
・質量:213g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム(高硬さ用)GS-720Rの型番GS-720Rのページです。
型番GS-720Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム(高硬さ用)GS-720R

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム(高硬さ用)GS-720R

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-719P

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-719P

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム(中硬さ用)GS-719R

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム(中硬さ用)GS-719R

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N

        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-709P

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-709P

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(太穴)型 タイプA GS-719L

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(太穴)型 タイプA GS-719L

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計JIS K6253 GS-720G

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(太穴)型 タイプD GS-720L

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(太穴)型 タイプD GS-720L

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G

                  テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702G

                    硬度計 WR-204A

                    硬度計 WR-204A

                      ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

                      ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

                        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702N

                        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム用 GS-702N

                          硬度計 56×27×113Hmm

                          硬度計 56×27×113Hmm

                            メーカー テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック テクロック 東京硝子器械 アズワン テクロック 東京硝子器械
                            通常価格 46,979円 39,032円 47,358円 38,511円 39,032円 64,784円 48,834円 74,151円 47,389円 31,775円 49,041円 43,643円 28,137円
                            通常出荷日 3日目   14日目   3日目   3日目   14日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   8日目~   3日目   5日目  
                            商品タイプ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル ダイヤル -
                            トラスココード 838-3328 838-3326 795-5502 795-5511 838-3325 816-7819 838-3327 816-7821 838-3318 - - 838-3319 -
                            JANコード 4560120876177 4560120877471 4560120876160 4560120872032 4560120877464 4560120871981 4560120872001 4560120872025 4560120871844 - - 4560120871851 -
                            質量(g) 213 125 213 200 125 360 208 360 208 - - 200 -

                            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム(高硬さ用)GS-720Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト