(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-709P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-709P

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,032円 34,035円
税込単価
42,935円 37,439円

【特長】・ポケットタイプのタイプAデュロメータです。・小型・軽量のため携帯に便...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダイヤル
  • トラスココード:
    838-3325
  • JANコード:
    4560120877464
  • 質量(g):
    125

型番

GS-709P 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-709P

1個

39,032円

34,035

( 37,439円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットタイプのタイプAデュロメータです。
・小型・軽量のため携帯に便利です。
【用途】
・軟質プラスチック、一般ゴムなどの硬さ測定器。
【商品仕様】
・スプリング荷重値0度-100度(mN):550-8050
・押針形状(mm):先端直径0.79 35°円すい台形
・テクロック ゴム・プラスチック硬度計
・JANコード:4560120877464
・トラスココード:838-3325
・質量:125g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-709Pの型番GS-709Pのページです。
型番GS-709Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-709P

テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-709P

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-719P

    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-719P

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム(高硬さ用)GS-720R

      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム(高硬さ用)GS-720R

        ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

        ゴム・プラスチック硬度計 GSシリーズ

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム(中硬さ用)GS-719R

          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 一般ゴム(中硬さ用)GS-719R

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743G

            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質ゴム用 GS-743G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質発泡体用 GS-744G

              テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質発泡体用 GS-744G

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質シート硬さ専用 GS-779G

                テクロック ゴム・プラスチック硬度計 軟質シート硬さ専用 GS-779G

                  硬度計 56×27×113Hmm

                  硬度計 56×27×113Hmm

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G

                    テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴムの硬度用 GS-750G

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴム用 GS-752G

                      テクロック ゴム・プラスチック硬度計 半硬質ゴム用 GS-752G

                        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N

                        テクロック ゴム・プラスチック硬度計 硬質ゴム GS-720N

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(太穴)型 タイプA GS-719L

                          テクロック ゴム・プラスチック硬度計 深穴(太穴)型 タイプA GS-719L

                            メーカー テクロック テクロック テクロック アズワン テクロック テクロック テクロック テクロック 東京硝子器械 テクロック テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 39,032円 39,032円 46,979円 49,041円 47,358円 59,301円 74,401円 52,228円 28,137円 47,461円 47,510円 38,511円 64,784円
                            通常出荷日 14日目   14日目   3日目   8日目~   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル
                            トラスココード 838-3325 838-3326 838-3328 - 795-5502 838-3330 816-7822 816-7894 - 838-3331 838-3333 795-5511 816-7819
                            JANコード 4560120877464 4560120877471 4560120876177 - 4560120876160 4560120872063 4560120872070 4560120877488 - 4560120872087 4560120872100 4560120872032 4560120871981
                            質量(g) 125 125 213 - 213 208 500 125 - 208 208 200 360

                            テクロック ゴム・プラスチック硬度計 ポケットタイプ GS-709Pのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました