(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GS 自動靴磨き機プレジデントGS-33EXエアーガン付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GS 自動靴磨き機プレジデントGS-33EXエアーガン付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
487,499円
税込単価
536,249円

【特長】・4つのブラシとエアージェットで汚れを落とします。・ハンドエアーガンで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 規格:
    規格無し
  • その他:
    オプション
  • 幅(mm):
    615
  • 奥行(mm):
    737
  • 高さ(mm):
    1135
  • 仕様:
    50Hz/60Hz(定格)
  • 質量(g):
    約44000
  • 消費電力(W):
    170
  • 電源(V):
    AC100
  • 材質:
    ステンレス製

(i)ご注意

  • 別途エアー源が必要です

型番

GS-33EX 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS-33EX

1個

487,499( 536,249円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4つのブラシとエアージェットで汚れを落とします。
・ハンドエアーガンで衣服、ズボンなどに付着した汚れを落とします(エアー源別途必要です)
【用途】
・粉体工場
・屋内外の出入り口等
・ゴルフ場
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:575×692×1110
・電圧(V):100
・電圧(V):100
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:575×692×1110
・ステンレス製
・質量:44kg
【材質/仕上】
・ステンレス製

(i)ご注意

  • 別途エアー源が必要です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GS 自動靴磨き機プレジデントGS-33EXエアーガン付の型番GS-33EXのページです。
型番GS-33EXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GS 自動靴磨き機プレジデントGS-33EXエアーガン付

GS 自動靴磨き機プレジデントGS-33EXエアーガン付

    GS 自動靴磨き機プレジデントGS-44EX

    GS 自動靴磨き機プレジデントGS-44EX

      GS オートマット

      GS オートマット

        衛生長靴ホワイト

        衛生長靴ホワイト

          自動靴底洗浄機(湿式・水槽脱着タイプ)

          自動靴底洗浄機(湿式・水槽脱着タイプ)

            メーカー GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) GS(ジーエス環境システム) アイトス GS(ジーエス環境システム)
            通常価格 487,499円 422,499円 897,926円 4,134円 438,094円
            通常出荷日 19日目   4日目   11日目~   1日目   4日目  
            商品タイプ 関連品 関連品 関連品 作業靴 関連品
            規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
            その他 オプション オプション オプション - オプション
            幅(mm) 615 575 810 - 700
            奥行(mm) 737 695 1153 - 606

            GS 自動靴磨き機プレジデントGS-33EXエアーガン付のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました