(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット ガス式はんだこてセットプロピエゾ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

グット ガス式はんだこてセットプロピエゾ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,898円
税込単価
8,688円

【特長】・こて先交換でホットエアとしても使用可能です。・温度調整つまみではんだ...

詳細情報を確認する

  • コードレス:
  • 電気式/ガス式:
    ガス式
  • 設定温度範囲(℃):
    580
  • 連続使用時間(分):
    45分
  • こて全長(mm):
    175
  • こて重量(g):
    65

型番

GP-510SET 解除

Loading...

製品仕様

型番コードレス電気式/ガス式設定温度範囲連続使用時間こて全長こて重量
GP-510SETガス式580℃45分175mm65g
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

コードレス電気式/ガス式ガス式
設定温度範囲(℃)580連続使用時間(分)45分
こて全長(mm)175こて重量(g)65

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-510SET

1個

7,898( 8,688円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・こて先交換でホットエアとしても使用可能です。
・温度調整つまみではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロ-ルします。
【商品仕様】
・最高温度(℃):580(はんだこて使用時)
・全長(mm):175
・付属コテ先:GP-510RT-1C/GP-510RT-2.4C/GP-510HT/GP510ST
・付属コテ先:GP-510RT-1C/GP-510RT-2.4C/GP-510HT/GP510ST
・全長(mm):175
・最高温度(℃):580(はんだこて使用時)
・1回の充填での最大使用時間(分):45
・JANコード:4975205620277
・トラスココード:468-6705
・質量:65g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット ガス式はんだこてセットプロピエゾの型番GP-510SETのページです。
型番GP-510SETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット ガス式はんだこてセットプロピエゾ

グット ガス式はんだこてセットプロピエゾ

    ガス式はんだこてセット

    ガス式はんだこてセット

      T30シリーズこて先 ノズル組品

      T30シリーズこて先 ノズル組品

        半田ごてキット(ガス式)

        半田ごてキット(ガス式)

          グット 2段切替はんだこて

          グット 2段切替はんだこて

            コテ先90オート2用エゼクターユニット

            コテ先90オート2用エゼクターユニット

              袋ナット・保護パイプセット B3730

              袋ナット・保護パイプセット B3730

                瞬熱ハンダコテ ワープソルダー SK-21

                瞬熱ハンダコテ ワープソルダー SK-21

                  メーカー goot(太洋電機産業) ケニス 白光 エスコ goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) 白光 エンジニア
                  通常価格 7,898円 10,186円 10,755円 9,980円 3,050円 1,950円 280円 5,640円
                  通常出荷日 1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  コードレス - - - - - -
                  電気式/ガス式 ガス式 - - ガス式 電気式 - - 電気式
                  設定温度範囲(℃) 580 - - 500 450、470 - - -
                  連続使用時間(分) 45分 - - 120 - - - -
                  こて全長(mm) 175 - - 220 175 - - 165

                  グット ガス式はんだこてセットプロピエゾのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト