(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動油圧式デスクパンチ

電動油圧式デスクパンチ

通常単価(税別)
481,488円
税込単価
529,637円

【用途】・制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動油圧式パンチャー
  • 穴あけ最大能力(ステンレス)(mm):
    t0.2~2.0(SUS304)
  • 穴あけ最大能力(SS400)(mm):
    t0.3~3.2
  • フトコロ寸法(mm):
    200
  • 出力荷重(kN(t)):
    49(5)
  • 電源:
    AC100V(単相50/60Hz)
  • 消費電力(定格):
    670W
  • 高さ:
    608mm
  • 幅:
    225mm
  • 奥行:
    402mm
  • フレーム奥行:
    軸芯~200mm
  • トラスココード:
    852-2176
  • 能力(mm):
    丸穴:Φ2.5~Φ70、角穴:□5~□50mm
  • JANコード:
    4562120270849
  • 質量(g):
    40000
  • 材質1:
    合金鋼
  • 電源コード長さ(m):
    2.5
  • 定格電流(A):
    7
  • オープンハイト:
    85.5mm(パンチセット装着時26mm)

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ電動油圧式パンチャー穴あけ最大能力(ステンレス)(mm)t0.2~2.0(SUS304)
穴あけ最大能力(SS400)(mm)t0.3~3.2フトコロ寸法(mm)200
出力荷重(kN(t))49(5)電源AC100V(単相50/60Hz)
消費電力(定格)670W高さ608mm
225mm奥行402mm
フレーム奥行軸芯~200mmトラスココード852-2176
能力(mm)丸穴:Φ2.5~Φ70、角穴:□5~□50mmJANコード4562120270849
質量(g)40000材質1合金鋼
電源コード長さ(m)2.5定格電流(A)7
オープンハイト85.5mm(パンチセット装着時26mm) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP3S

1個

481,488( 529,637円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用します。鉄、ステンレス、アルミ、銅、プリント基盤、フィルム材へあける丸穴、角穴、特殊穴、追い抜き穴の加工、プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します
・電機設備
・空調設備

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動油圧式デスクパンチの型番GP3Sのページです。
型番GP3Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動油圧式デスクパンチ

電動油圧式デスクパンチ

    手動油圧式パンチャーエビパンチャー用油圧シリンダ

    手動油圧式パンチャーエビパンチャー用油圧シリンダ

      手動油圧式パンチャーエビパンチャー用スペーサー

      手動油圧式パンチャーエビパンチャー用スペーサー

        配電盤用チャッカー刃物

        配電盤用チャッカー刃物

          手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト

          手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”ピストンシャフト

            ピッチングパンチ

            ピッチングパンチ

              手動油圧式パンチャー

              手動油圧式パンチャー

                西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ64.5

                西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ64.5

                  西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ38.7

                  西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ38.7

                    西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6

                    西田 薄鋼管用チャッカー刃物φ51.6

                      西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ77.2

                      西田 厚鋼管用チャッカー刃物φ77.2

                        メーカー 亀倉精機 ロブテックス ロブテックス 西田製作所 亀倉精機 西田製作所 泉精器製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所 西田製作所
                        通常価格 481,488円 42,203円 1,440円 7,342円 1,900円 87,420円 83,296円 14,497円 9,696円 9,805円 17,444円
                        通常出荷日 6日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ 電動油圧式パンチャー 関連品 関連品 関連品 - 手動油圧式パンチャー 手動油圧式パンチャー 関連品 関連品 関連品 関連品
                        穴あけ最大能力(ステンレス)(mm) t0.2~2.0(SUS304) - - - - - t1.6×Ф115 - - - -
                        穴あけ最大能力(SS400)(mm) t0.3~3.2 - - - - - - - - - -
                        フトコロ寸法(mm) 200 - - - - - - - - - -
                        出力荷重(kN(t)) 49(5) - - - - - 81 - - - -

                        電動油圧式デスクパンチのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト