(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,713円
税込単価
90,984円

【特長】・オイル用の手動計量ガンノズルです。・計量しながらオイルを供給できます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4523606636610
  • トラスココード:
    850-9830
  • 質量(g):
    1500
  • 材質1:
    接液部:FC/アルミ/PP/強化ポリアミド/鉄/ステンレス、パッキン:NBR
  • 使用空気圧(MPa):
    0.21~7
  • 接続口径:
    G1/2

(i)ご注意

  • ガソリン・高粘度オイルには使用しないで下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

GN-K400 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ関連商品その他オプション
JANコード4523606636610トラスココード850-9830
質量(g)1500材質1接液部:FC/アルミ/PP/強化ポリアミド/鉄/ステンレス、パッキン:NBR
使用空気圧(MPa)0.21~7接続口径G1/2

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GN-K400

1個

82,713( 90,984円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル用の手動計量ガンノズルです。
・計量しながらオイルを供給できます。
【用途】
・オイルの流量を計りたい時に。
【商品仕様】
・接続口径:G1/2
・使用圧力:0.21~7Mpa
・流量範囲:1~30L/分
・JANコード:4523606636610
・トラスココード:850-9830
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・接液部:FC/アルミ/PP/強化ポリアミド/鉄/ステンレス
・パッキン:NBR

(i)ご注意

  • ガソリン・高粘度オイルには使用しないで下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)の型番GN-K400のページです。
型番GN-K400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)

    アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル

    アクアシステム 水用流量計付樹脂製手動ガンノズル

      アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

      アクアシステム アドブルー手動ガンノズル (ホースタケノコφ19)

        手動ガンノズル 溶剤・薬品

        手動ガンノズル 溶剤・薬品

          KUK 隔膜式ガンノズル R3/4 FKM

          KUK 隔膜式ガンノズル R3/4 FKM

            エア式ハンディポンプ AMH1シリーズ

            エア式ハンディポンプ AMH1シリーズ

              アクアシステム 高圧用手動ガンノズル GN-OL15(オイル用)

              アクアシステム 高圧用手動ガンノズル GN-OL15(オイル用)

                エア式ハンディポンプ DFシリーズ

                エア式ハンディポンプ DFシリーズ

                  KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM

                  KUK 隔膜式ガンノズル φ25 FKM

                    手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

                    手動ガンノズル 灯油・軽油・ガソリン・オイル

                      エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

                      エア式ハンディベーンポンプ AMVHシリーズ

                        KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT

                        KUK 隔膜式ガンノズル φ19 EPT

                          KUK 隔膜式ガンノズル φ25 EPT

                          KUK 隔膜式ガンノズル φ25 EPT

                            メーカー アクアシステム アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 アクアシステム アクアシステム アクアシステム 共立機巧 アクアシステム アクアシステム 共立機巧 共立機巧
                            通常価格 82,713円 65,047円 18,325円 54,337円 50,329円 205,128円 29,302円 277,941円 50,329円 13,056円 161,992円 50,329円 50,329円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   8日目   3日目   8日目   5日目   1日目~   2日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 関連商品 - 関連商品 手動式 関連商品 エア式 - エア式 関連商品 手動式 エア式 関連商品 関連商品
                            その他 オプション - オプション オプション オプション - - - オプション - - オプション オプション
                            JANコード 4523606636610 - 4523606613512 4523606612126 - - - - - - - - -
                            トラスココード 850-9830 - 828-9641 475-7696 - - - - - - - - -
                            質量(g) 1500 - 400.0 - - - - - - - - - -

                            アクアシステム 手動計量ガンノズル GN-K400(オイル用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト