(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KURITA グリースニップル C型R3/8JIS型 50個入【50個入り】

KURITA グリースニップル C型R3/8JIS型 50個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,605円
税込単価
17,166円

【特長】・黄銅製のグリースニップルです。【用途】・グリースの注油口に。【商品仕...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    C型
  • ネジ規格:
    R3/8
  • 材質:
    黄銅
  • トラスココード:
    556-9354
  • 材質2:
    表面処理:ニッケルメッキ
  • 質量(g):
    1405

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GNC3J-50P

1パック

50個入り

15,605( 17,166円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・黄銅製のグリースニップルです。
【用途】
・グリースの注油口に。
【商品仕様】
・接続口径:R3/8 C型
・全長(mm):27
・六角二面幅(mm):17
・六角二面幅(mm):17
・全長(mm):27
・ネジ長(mm):12
・C型90° グリースニップル
・50個入
・トラスココード:556-9354
・質量:1405g
【材質/仕上】
・本体:黄銅棒
・表面処理:ニッケルメッキ

GNC3J-50Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KURITA グリースニップル C型R3/8JIS型 50個入の型番GNC3J-50Pのページです。
型番GNC3J-50Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KURITA グリースニップル C型R3/8JIS型 50個入

KURITA グリースニップル C型R3/8JIS型 50個入

    KURITA グリースニップル B型R3/8JIS型 50個入

    KURITA グリースニップル B型R3/8JIS型 50個入

      ハスコー JF-401ZV ボールジョイントリムバー

      ハスコー JF-401ZV ボールジョイントリムバー

        ハスコー CR-206L カップロケット (大型車用5サイズ入セット)

        ハスコー CR-206L カップロケット (大型車用5サイズ入セット)

          パルサールブ M 60cc空容器付き

          パルサールブ M 60cc空容器付き

            ホイールプーラー

            ホイールプーラー

              ハスコー ブイロッドブッシュプーラー

              ハスコー ブイロッドブッシュプーラー

                パルサールブ パルサールブPLC60(インターバルタイプ)

                パルサールブ パルサールブPLC60(インターバルタイプ)

                  KURITA グリースニップル A型M5X0.8規格頭 100個入

                  KURITA グリースニップル A型M5X0.8規格頭 100個入

                    チッピング NX83・NX84

                    チッピング NX83・NX84

                      ラバーチッピング NX482・NX483・NX484

                      ラバーチッピング NX482・NX483・NX484

                        ホイール固着防止剤 NX284

                        ホイール固着防止剤 NX284

                          メーカー 栗田製作所 栗田製作所 HASCO HASCO ザーレン 日平機器 HASCO ザーレン 栗田製作所 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                          通常価格 15,605円 15,605円 107,659円 62,659円 31,332円 63,059円 73,285円 44,204円 12,396円 939円 1,011円 905円
                          通常出荷日 7日目   7日目   5日目   5日目   7日目   5日目   4日目   10日目   7日目   3日目   2日目~   3日目  
                          種類 C型 B型 - - - - - - A型 - - -
                          ネジ規格 R3/8 R3/8 - - - - - - M5×0.8 - - -
                          材質 黄銅 黄銅 - - - - - - 黄銅 - - -
                          トラスココード 556-9354 556-9036 - - - - - - 556-8609 - - -
                          材質2 表面処理:ニッケルメッキ 表面処理:ニッケルメッキ - - - - - - 表面処理:ニッケルメッキ - - -

                          KURITA グリースニップル C型R3/8JIS型 50個入のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました