(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KURITA グリースニップル A型M5X0.8規格頭 100個入【100個入り】

KURITA グリースニップル A型M5X0.8規格頭 100個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,396円
税込単価
13,636円

【特長】・黄銅製のグリースニップルです。【用途】・グリースの注油口に。【商品仕...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    A型
  • ネジ規格:
    M5×0.8
  • 材質:
    黄銅
  • トラスココード:
    556-8609
  • 材質2:
    表面処理:ニッケルメッキ
  • 質量(g):
    234

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類A型ネジ規格M5×0.8
材質黄銅トラスココード556-8609
材質2表面処理:ニッケルメッキ質量(g)234

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GNA5M08K-100P

1パック

100個入り

12,396( 13,636円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・黄銅製のグリースニップルです。
【用途】
・グリースの注油口に。
【商品仕様】
・接続口径:M5×0.8 A型
・全長(mm):13.5
・六角二面幅(mm):7
・六角二面幅(mm):7
・全長(mm):13.5
・ネジ長(mm):4.5
・A型ストレート グリースニップル
・100個入
・トラスココード:556-8609
・質量:234g
【材質/仕上】
・本体:黄銅棒
・表面処理:ニッケルメッキ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KURITA グリースニップル A型M5X0.8規格頭 100個入の型番GNA5M08K-100Pのページです。
型番GNA5M08K-100Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KURITA グリースニップル A型M5X0.8規格頭 100個入

KURITA グリースニップル A型M5X0.8規格頭 100個入

    KURITA グリースニップル C型R3/8JIS型 50個入

    KURITA グリースニップル C型R3/8JIS型 50個入

      KURITA グリースニップル B型R3/8JIS型 50個入

      KURITA グリースニップル B型R3/8JIS型 50個入

        ハスコー XZNスプラインビット10個セット

        ハスコー XZNスプラインビット10個セット

          ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

          ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

            ブースターケーブル

            ブースターケーブル

              クランクシールリプレッサー

              クランクシールリプレッサー

                メーカー 栗田製作所 栗田製作所 栗田製作所 HASCO HASCO エスコ HASCO
                通常価格 12,396円 15,605円 15,605円 48,417円 14,592円 25,626円 69,544円
                通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                種類 A型 C型 B型 - - - -
                ネジ規格 M5×0.8 R3/8 R3/8 - - - -
                材質 黄銅 黄銅 黄銅 - - - -
                トラスココード 556-8609 556-9354 556-9036 - - - -
                材質2 表面処理:ニッケルメッキ 表面処理:ニッケルメッキ 表面処理:ニッケルメッキ - - - -

                KURITA グリースニップル A型M5X0.8規格頭 100個入のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト