(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリーンニッパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グリーンニッパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,102円
税込単価
3,412円

【特長】・落下防止用ストラップ取付用穴やハンドルロック機能が付いています。・刃...

詳細情報を確認する

  • 被切断材:
    その他
  • 切断能力(mm):
    硬線・硬鋼:Φ1.5、鉄線:Φ4.0
  • 全長(mm):
    213
  • JANコード:
    4960225350020
  • 質量(g):
    255.000
  • トラスココード:
    776-7552
  • 材質1:
    ハンドル部:スチール
  • 材質2:
    刃部:バナジウム鋼
  • 切断能力(mm)軟鋼:
  • 切断能力(mm)軟線:

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GN-200

10

1個

3,102( 3,412円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・落下防止用ストラップ取付用穴やハンドルロック機能が付いています。
・刃角度40°で斜め方向から切断できます。
【用途】
・番線の切断作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンニッパの型番GN-200のページです。
型番GN-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリーンニッパ

グリーンニッパ

    “グリーンカッター”

    “グリーンカッター”

      ミゼットニッパ(ステンレス製)

      ミゼットニッパ(ステンレス製)

        エンドカッター

        エンドカッター

          電工ハサミ 9505-140

          電工ハサミ 9505-140

            ミゼットニッパ

            ミゼットニッパ

              ミゼットカッター MC

              ミゼットカッター MC

                プラスチック・ゴム用カッター

                プラスチック・ゴム用カッター

                  JMC-450 モールカッター

                  JMC-450 モールカッター

                    ミゼットカッタースペシャル

                    ミゼットカッタースペシャル

                      ミニカッター MCH-200

                      ミニカッター MCH-200

                        電工ハサミ 9505-185

                        電工ハサミ 9505-185

                          鉄板カッター 9055-280

                          鉄板カッター 9055-280

                            メーカー スリーピークス技研 スリーピークス技研 松阪商事 松阪商事 クニペックス 松阪商事 松阪商事 クニペックス マーベル 松阪商事 TONE クニペックス クニペックス
                            通常価格 3,102円 2,870円 4,984円 4,851円 4,141円 2,774円 2,136円 11,368円 5,800円 3,059円 2,825円 5,169円 3,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            被切断材 その他 その他 軟線 その他 - 軟線 軟線 - - その他 その他 - その他
                            切断能力(mm) 硬線・硬鋼:Φ1.5、鉄線:Φ4.0 硬線・硬鋼:Φ1.5、鉄線:Φ4.0 Φ3.5 軟線:Φ4、硬線:Φ2 - Φ3.5 Φ4 56 - 軟線:Φ4、硬線:Φ2 硬鋼線:2.0、軟鋼線:4.0 - 鉄・銅・アルミ(板厚1.2mmまで)、プラスチック板厚(2.0mmまで)
                            全長(mm) 213 211 215 215 140 215 210 215 205 210 210 185 -
                            JANコード 4960225350020 4960225350013 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 255.000 270.000 - - - - - - - - - - -

                            グリーンニッパのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました