(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GME-1300NP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GME-1300NP

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
434,560円
税込単価
478,016円

【特長】・屋外使用として、モータ保護カバーを備え防滴形となっています。(全天候...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 別途送料

型番

GME-1300NP 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GME-1300NP

1個

434,560( 478,016円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外使用として、モータ保護カバーを備え防滴形となっています。(全天候型)
・防球ネットの緊急下降が必要なときのため、電磁ブレーキの解除機構が付いています。
【用途】
・ゴルフ練習場の防球ネット昇降用
・一般産業用の荷物の上げ下げの作業にも使用できます。
【商品仕様】
・電源:三相200V
・電源:三相200V
・ワイヤー引張力×巻込み速度(50Hz/60Hz):1300kgf×5.3m/min / 1100kgf×6.3m/min
・ワイヤーロープ収容量:Φ9mm×50m
・モータ容量:1.5kW
・モータ:1.5kW 連続定格(絶縁=B種)
・JANコード:4521891206006
・トラスココード:851-9767
・質量:85kg
【材質/仕上】
・ボディー:スチール

(i)ご注意

  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 別途送料
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GME-1300NPの型番GME-1300NPのページです。
型番GME-1300NPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GME-1300NP

マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GME-1300NP

    マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400

    マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GLF-1400

      AC100V/200kg×6m 電気ホイスト

      AC100V/200kg×6m 電気ホイスト

        ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ

        ビルトイン・モータ(単相100V) キャプスタン電動ウインチ

          並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)

          並列型ウインチ(ビルトイン・モーター内蔵)

            電気ホイスト

            電気ホイスト

              ベビーマイティ 100V

              ベビーマイティ 100V

                リミットレバーユニットリミットレバー

                リミットレバーユニットリミットレバー

                  コンパクトウインチ バッテリーマイティ

                  コンパクトウインチ バッテリーマイティ

                    低速型マイティプラー 直接制御盤付

                    低速型マイティプラー 直接制御盤付

                      ベビーウインチ 60kg

                      ベビーウインチ 60kg

                        電動ミニ往復牽引エンドレスウインチ

                        電動ミニ往復牽引エンドレスウインチ

                          DC12V/907kg 電動ウィンチ(直流) EA840DK-1

                          DC12V/907kg 電動ウィンチ(直流) EA840DK-1

                            メーカー マックスプル工業 マックスプル工業 エスコ マックスプル工業 マックスプル工業 エスコ トーヨーコーケン スリーエッチ トーヨーコーケン トーヨーコーケン トーヨーコーケン マックスプル工業 エスコ
                            通常価格 434,560円 335,165円 97,160円 532,793円 374,016円 75,780円 612,897円 9,082円 162,964円 684,375円 115,311円 392,195円 35,000円
                            通常出荷日 11日目   9日目   2日目   当日出荷可能 15日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   2日目~   1日目~   4日目   4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能

                            マックスプル ゴルフ場用ネット昇降専用電動ウインチ GME-1300NPのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました