(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GM-1-NSILC
無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式) ウインチデンドウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,452円
税込単価
56,597円

【特長】・無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。【...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ボディー:スチール

(i)ご注意

  • 外部からのブレーキ解除は出来ません
  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 別途送料
  • 外部からのブレーキ解除は出来ません ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 別途送料

型番

GM-1-NSILC 解除

Loading...

仕様

GM-1-NSILC【特長】
・無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
【用途】
・舞台装置
・病院の諸設備
・学校関係の諸設備
【商品仕様】
・最大能力(t):0.1
・減速比:1/1.00
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ5mm×35m
・無騒音式
・メカニカルブレーキ型
・ストッパー内蔵式
・ブレーキ機構のみ防塵・防滴式
・ハンドル操作は回転式となります
・JANコード:4521891006064
・トラスココード:851-9734
・質量:7.2kg
【材質/仕上】
・ボディー:スチール
GM-5-NSILC【特長】
・無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
【用途】
・舞台装置
・病院の諸設備
・学校関係の諸設備
【商品仕様】
・最大能力(t):0.5
・減速比:1/8.90
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×40m
・無騒音式
・メカニカルブレーキ型
・ストッパー内蔵式
・ブレーキ機構のみ防塵・防滴式
・ハンドル操作は回転式となります
・JANコード:4521891008068
・トラスココード:851-9763
・質量:15.4kg
【材質/仕上】
・ボディー:スチール
GM-3-NSILC【特長】
・無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
【用途】
・舞台装置
・病院の諸設備
・学校関係の諸設備
【商品仕様】
・最大能力(t):0.3
・減速比:1/6.25
・ハンドル長(有効最大値)(mm):250
・ワイヤロープ収容量:Φ6mm×32m
・無騒音式
・メカニカルブレーキ型
・ストッパー内蔵式
・ブレーキ機構のみ防塵・防滴式
・ハンドル操作は回転式となります
・JANコード:4521891007061
・トラスココード:851-9756
・質量:14.1kg
【材質/仕上】
・ボディー:スチール
GM-20-NSILC【特長】
・無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
【用途】
・舞台装置
・病院の諸設備
・学校関係の諸設備
【商品仕様】
・最大能力(t):2.0
・減速比:早巻1/4 普通巻1/20
・ハンドル長(有効最大値)(mm):370
・ワイヤロープ収容量:Φ9mm×45m
・無騒音式
・メカニカルブレーキ型
・ストッパー内蔵式
・ブレーキ機構のみ防塵・防滴式
・ハンドル操作は回転式となります
・JANコード:4521891010061
・トラスココード:851-9741
・質量:28.2kg
【材質/仕上】
・ボディー:スチール
GM-30-NSILC【特長】
・無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
【用途】
・舞台装置
・病院の諸設備
・学校関係の諸設備
【商品仕様】
・最大能力(t):3.0
・減速比:1/35.50
・ハンドル長(有効最大値)(mm):370
・ワイヤロープ収容量:Φ12mm×35m
・無騒音式
・メカニカルブレーキ型
・ストッパー内蔵式
・ブレーキ機構のみ防塵・防滴式
・ハンドル操作は回転式となります
・JANコード:4521891011068
・トラスココード:851-9749
・質量:37.7kg
【材質/仕上】
・ボディー:スチール
GM-10-NSILC【特長】
・無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
【用途】
・舞台装置
・病院の諸設備
・学校関係の諸設備
【商品仕様】
・最大能力(t):1.0
・減速比:1/12.60
・ハンドル長(有効最大値)(mm):300
・ワイヤロープ収容量:Φ8mm×40m
・無騒音式
・メカニカルブレーキ型
・ストッパー内蔵式
・ブレーキ機構のみ防塵・防滴式
・ハンドル操作は回転式となります
・JANコード:4521891009065
・トラスココード:851-9727
・質量:16.4kg
【材質/仕上】
・ボディー:スチール
商品情報を表示

GM-1-NSILC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大能力(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ハンドル長(有効最大値)(mm)
ワイヤ巻取量(mm×m)
減速比
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GM-1-NSILC

0.1
4521891006064
851-9734
7200.0
250
5×35
1/1.00

1個

51,452( 56,597円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無騒音式ウインチで、ブレーキ機構が防塵・防滴式になったタイプです。
【用途】
・舞台装置
・病院の諸設備
・学校関係の諸設備
【材質】
・ボディー:スチール

(i)ご注意

  • 外部からのブレーキ解除は出来ません
  • ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。
  • 別途送料
  • 外部からのブレーキ解除は出来ません ワイヤロープは付属しておりません。別途ご用意下さい。 別途送料

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)の型番GM-1-NSILCのページです。
型番GM-1-NSILCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

    手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

    手動ウインチ(防滴ブレーキ式)

      ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

      ステンレスラチェット式手動ウインチ(バフ研磨・防滴ブレーキ式)

        ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

        ステンレス手動ウインチ(電解研磨・防滴ブレーキ式)

          ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)

          ステンレス手動ウインチ(焼付塗装)

            ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)

            ステンレスラチェット式手動ウインチ(焼付塗装・防滴ブレーキ式)

              ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

              ステンレス手動ウインチ(電解研磨・ストッパー内蔵式)

                ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)

                ステンレスラチェット式手動ウインチ(電解研磨)

                  メーカー マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業 マックスプル工業
                  通常価格 51,452円 42,980円 216,700円 116,881円 86,281円 179,952円 117,822円 137,272円
                  通常出荷日 11日目~   9日目~   11日目~   11日目~   9日目   8日目~   9日目   11日目~  
                  材質1 ボディー:スチール - ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にバフ研磨加工を施しています ボディー:ステンレス(SUS-304)、外面電解研磨加工 - ボディー:ステンレス(SUS-304)の外面にメタリック塗装を施しています - -

                  無騒音式手動ウインチ(防滴ブレーキ式)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  GM-10-NSILC
                  GM-20-NSILC
                  GM-3-NSILC
                  GM-30-NSILC
                  GM-5-NSILC
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  最大能力
                  (t)
                  JANコード トラスココード 質量(g) ハンドル長(有効最大値)(mm) ワイヤ巻取量(mm×m) 減速比

                  88,315円

                  ( 97,147円 )
                  1個 あり

                  15日目

                  14521891009065851-972716400.03008×401/12.60

                  104,158円

                  ( 114,574円 )
                  1個 あり

                  11日目

                  24521891010061851-974128200.03709×45早巻1/4・普通巻1/20

                  68,236円

                  ( 75,060円 )
                  1個 あり

                  19日目

                  0.34521891007061851-975614100.02506×321/6.25

                  168,970円

                  ( 185,867円 )
                  1個 あり

                  19日目

                  34521891011068851-974937700.037012×351/35.50

                  75,138円

                  ( 82,652円 )
                  1個 あり

                  11日目

                  0.54521891008068851-976315400.02506×401/8.90

                  ウインチ手動式カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました