(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,680円
税込単価
5,148円

【特長】・耐油性に優れ、セメントにも強い長靴です。・野外の作業で紫外線に強く、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    緑系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    カーキ
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    胴部・底部:塩化ビニール(PVC)+耐油配合
  • 材質2:
    裏材:メリヤス
  • 材質3:
    先芯:鋼製(単体でJIS規格H級相当)

(i)ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。 発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。 色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。 濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。 つま先保護具の先芯を装着している製品

型番

GLA10-K-3L 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
靴丈(cm)
寸法(cm)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GLA10-K-3L

4963475475819
790-0309
1970.000
39.9
27.5~28.0
43.5
9.5
10.5

1個

4,680( 5,148円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性に優れ、セメントにも強い長靴です。
・野外の作業で紫外線に強く、ひび割れにくいです。
【用途】
・土木建築・一般水まわり作業
【材質】
・胴部・底部:塩化ビニール(PVC)+耐油配合
・裏材:メリヤス
・先芯:鋼製(単体でJIS規格H級相当)

(i)ご注意

  • 足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。 発汗等によりカユミ、カブレを感じたときは、ただちにご使用をおやめ下さい。 色落ちしないよう材料を選んでおりますが、白いソックスをはいてご使用時には汗や水に濡れた状態のままご使用されますと色落ちやにじむことがあります。 濡れた所、凍結した路面やタイル、マンホールの蓋、油膜の上、コンクリートなどの場所では、靴底の種類にかかわらず転倒するおそれがありますので、十分ご注意下さい。 つま先保護具の先芯を装着している製品
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガロア10(先芯入り・耐油)カーキの型番GLA10-K-3Lのページです。
型番GLA10-K-3Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

ガロア10(先芯入り・耐油)カーキ

    ゾディ耐油長靴

    ゾディ耐油長靴

      安全耐油長靴(鋼鉄芯入)  黒

      安全耐油長靴(鋼鉄芯入) 黒

        耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

        耐油安全長靴(先芯入り) ホワイト

          ラスティングブル2(先芯入り)

          ラスティングブル2(先芯入り)

            耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)

            耐油安全ブーツ(先芯入り・フード付)

              耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

              耐滑先芯入り長靴 ハイパーV #4500 白

                セフティ防寒長靴 85705

                セフティ防寒長靴 85705

                  ガロア 5 ネイビー

                  ガロア 5 ネイビー

                    耐油・衛生長靴 ワークマスター 黒

                    耐油・衛生長靴 ワークマスター 黒

                      丸五 プロハークス#202 ホワイト 26.5cm

                      丸五 プロハークス#202 ホワイト 26.5cm

                        マジカルスパイク

                        マジカルスパイク

                          メーカー 福山ゴム工業 オカモト おたふく手袋 ジャパン・パルム 福山ゴム工業 トラスコ中山 日進ゴム ジーベック 福山ゴム工業 アキレス 丸五 丸五
                          通常価格 4,680円 2,070円 4,179円 4,196円 7,265円 5,653円 6,707円 9,036円 3,226円 4,767円 3,739円 10,355円
                          通常出荷日 1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   6日目   4日目~  
                          商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 安全靴 - 安全靴 作業靴 安全靴 作業靴 作業靴 作業靴 -
                          規格 規格無し その他規格 規格無し 規格無し - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し -
                          形状 長靴 長靴 長靴 長靴 - 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 長靴 -
                          耐油性 あり あり あり あり - あり あり あり あり あり あり -
                          静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - なし なし なし なし なし なし -

                          ガロア10(先芯入り・耐油)カーキのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました