(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グラスファイバー専用脚立 2.5M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グラスファイバー専用脚立 2.5M

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
137,344円
税込単価
151,078円

【特長】・機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • JANコード:
    4984842304266
  • トラスココード:
    851-4871
  • 質量(g):
    17000.0
  • 材質1:
    支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GF-250

1個

137,344( 151,078円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械室、電力室など狭くて、絶縁性を必要とする局内用に設計された下端幅の狭い専用脚立です
・天板が広く安全性に優れています
【商品仕様】
・グラスファイバー専用脚立2.5M
・JANコード:4984842304266
・トラスココード:851-4871
・質量:17kg
【材質/仕上】
・支柱:グラスファイバー(FRP)踏ざん:アルミ合金

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グラスファイバー専用脚立 2.5Mの型番GF-250のページです。
型番GF-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラスファイバー専用脚立 2.5M

グラスファイバー専用脚立 2.5M

    ナカオ グラスファイバー専用脚立 2.1M

    ナカオ グラスファイバー専用脚立 2.1M

      局内用専用脚立絶縁仕様

      局内用専用脚立絶縁仕様

        宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL15

        宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL15

          宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL21

          宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL21

            宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL18

            宣真 絶縁梯子兼脚立 E-SL18

              2.26m 脚立(絶縁)

              2.26m 脚立(絶縁)

                絶縁専用脚立

                絶縁専用脚立

                  ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                  ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ スプリングの押し上げ力と荷重分ロックの安全ダブルロック方式

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210

                    ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN210

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                      ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ 用途:高所作業全般

                        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

                        ナカオ ケンヨウキャタツノビタロウ JQN180

                          メーカー ナカオ ナカオ ナカオ 宣真 宣真 宣真 エスコ 宣真 ナカオ ナカオ ナカオ ナカオ
                          通常価格 137,344円 95,025円 47,343円 74,066円 58,151円 48,071円 83,700円 50,972円 24,484円 34,782円 27,958円 30,275円
                          通常出荷日 5日目   5日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                          商品タイプ 専用脚立 専用脚立 - - - - 専用脚立 専用脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立
                          規格 規格無し 規格無し - - - - - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                          最大使用質量(kg) 100 100 120 - - - 100 100 100 100 100 100
                          JANコード 4984842304266 4984842304259 - - - - - - 4984842203064 4984842203095 4984842203071 4984842203088
                          トラスココード 851-4871 851-4870 - - - - - - 851-4888 851-4891 851-4889 851-4890

                          グラスファイバー専用脚立 2.5Mのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました