(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブルインバーター発電機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブルインバーター発電機

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
110,844円
税込単価
121,928円

【特長】・ラジカセ感覚で持ち運びできる軽量ボディです・乾燥質量12.7kgの軽...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

型番

GE-900SS-IV 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GE-900SS-IV

1個

110,844( 121,928円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラジカセ感覚で持ち運びできる軽量ボディです
・乾燥質量12.7kgの軽量・コンパクトボディ
・直流12Vバッテリ充電専用コンセント付

(i)ご注意

  • ガソリンは非常に引火しやすく、また気化したガソリンは爆発して死傷事故を引き起こすおそれがあります。燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポータブルインバーター発電機の型番GE-900SS-IVのページです。
型番GE-900SS-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルインバーター発電機

ポータブルインバーター発電機

    1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

    1.6kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

      AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

      AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA

          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

            AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

            AC100V/1.6kw(DC12V/8A) 発電機(インバーター式)

              発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

              発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

                AC100V/2.5kw(50Hz/60Hz)発電機(インバーター式)

                  AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

                  AC100V/2.8kw(50Hz/60Hz)発電機(防音型)

                    発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                    発電機 連続運転時間(h)約2.2~1.1

                      0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                      0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                          HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

                          HONDA 防音型発電機 交流専用 2.2kVA

                            メーカー デンヨー ヤマハモーターパワープロダクツ エスコ HONDA HONDA エスコ アズワン エスコ エスコ アズワン ヤマハモーターパワープロダクツ 新ダイワ工業 HONDA
                            通常価格 110,844円 146,250円 105,594円 273,463円 118,194円 140,666円 123,000円 142,223円 236,895円 159,000円 117,321円 107,315円 150,000円
                            通常出荷日 5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 12日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 10日目   1日目   2日目   11日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン その他 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            連続運転時間(h) 4.1~11.9(1/4負荷~定格負荷) 10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷) 11.9(1/4負荷)~4.1 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 10.5(1/4負荷)~4.2(定格) 約7.1~約3.2 13.2(1/4負荷)~6.1(定格) 18.1(1/4負荷)~7.6(定格) 約2.2~約1.1 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) 8.4
                            仕様 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 - 交流専用 交流直流両用 - 交流直流両用 交流直流両用 交流専用
                            JANコード 4582247520023 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-0296 - - - - - - - - - - - -

                            ポータブルインバーター発電機のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガソリンエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました