(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ADCLEAN パームフィット手袋 L 10双入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ADCLEAN パームフィット手袋 L 10双入り【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,341円
税込単価
3,675円

【特長】・手の平側はウレタン樹脂コーティングです。【用途】・精密部品などの組立...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    手の平コート
  • サイズ:
    L
  • 色:
  • 材質:
    樹脂部ポリウレタン、繊維部ナイロン・ポリエステル・その他
  • トラスココード:
    168-4765
  • リストカラー:
  • 質量(g):
    200.000
  • 内容量:
    1パック(10双)

型番

G5133-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

ADCLEAN パームフィット手袋 L 10双入り 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G5133-L

1パック(10双)

1パック

10個入り

3,341( 3,675円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手の平側はウレタン樹脂コーティングです。
【用途】
・精密部品などの組立、検査作業用。
【商品仕様】
・手の平ウレタン樹脂コーティング
・単品単位数量:10双
・質量:200g
【材質/仕上】
・樹脂部ポリウレタン、繊維部ナイロン・ポリエステル・その他

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ADCLEAN パームフィット手袋 L 10双入りの型番G5133-Lのページです。
型番G5133-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ADCLEAN パームフィット手袋 L 10双入り

ADCLEAN パームフィット手袋 L 10双入り

    ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

    ADCLEAN ミクロハイネス手袋 L (10双入)

      クリーン用インナー手袋 15ゲージ  ロング

      クリーン用インナー手袋 15ゲージ ロング

        クリーン用インナー手袋 15ゲージ

        クリーン用インナー手袋 15ゲージ

          吸湿インナー手袋

          吸湿インナー手袋

            メーカー ガードナー ガードナー マックス(手袋) マックス(手袋) マックス(手袋)
            通常価格 3,341円 17,221円 1,705円 1,711円 2,400円
            通常出荷日 9日目   4日目   1日目   1日目~   7日目  
            使用用途 作業用 - - - 作業用
            商品タイプ ポリウレタン - - - インナータイプ
            仕様 手の平コート - - - -
            サイズ L - - - -
            - - - -

            ADCLEAN パームフィット手袋 L 10双入りのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ウレタン・ポリウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました