(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムライナー手袋#077

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴムライナー手袋#077【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,155円 ~ 1,214円
税込価格
1,271円 ~ 1,335円

【特長】・特殊二重編み手袋に天然ゴムの滑り止めを加工した手袋です。・表地はポリ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    繊維部:ポリエステル(表地)/綿(裏地)
  • 材質2:
    樹脂部:天然ゴム
  • 手のひら周り(cm):
    10
  • ゲージ数:
    10
  • 厚さ(mm):
    10

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ゴムライナー手袋#077 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
中指長さ(cm)
リストカラー
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4972966003097
820-0034
300.000
8
-
23
ブラック

1パック

5個入り

1,214( 1,335円 )

6日目

M
4972966003578
820-0035
275.000
7.5
-
21
ブラック

1パック

5個入り

1,214( 1,335円 )

9日目

L
4972966311055
820-0059
290.000
8
ブルー
23
ホワイト/ブルー

5パック

5個入り

1,155( 1,271円 )

2日目

M
4972966005244
820-0060
250
7.5
ブルー
21
ホワイト/ブルー

5パック

5個入り

1,155( 1,271円 )

1日目

M
4972966311048
820-0061
250
7.5
ピンク
21
ホワイト/ピンク

1パック

5個入り

1,155( 1,271円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊二重編み手袋に天然ゴムの滑り止めを加工した手袋です。
・表地はポリエステルで編んでおり、耐久性が高く汚れが付いても落としやすく、裏地は綿で編んでいるので吸汗性が良く汗蒸れを軽減します。
・独自のトレッドデザインと天然ゴムにより、強力なグリップ性能があります。
・プロの為に作られたプロ御用達の逸品です。
・環境に配備したRoHS対応商品です。
【用途】
・一般作業、運搬作業、土木建築、倉庫管理 等。
【材質】
・繊維部:ポリエステル(表地)/綿(裏地)
・樹脂部:天然ゴム

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゴムライナー手袋#077

ゴムライナー手袋#077

    手袋ゴムライナー(NO300035)

    手袋ゴムライナー(NO300035)

      すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

      すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

        すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

        すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

          すべり止め手袋キャッチライナー

          すべり止め手袋キャッチライナー

            すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

            すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

              安全手袋

              安全手袋

                のびのびキャラッテ

                のびのびキャラッテ

                  ノンスリップグローブ

                  ノンスリップグローブ

                    ゴムライナー女性用

                    ゴムライナー女性用

                      手甲ガード手袋 まもるくん #920 ブラック/グリーン

                      手甲ガード手袋 まもるくん #920 ブラック/グリーン

                        ゴムライナー男性用

                        ゴムライナー男性用

                          のびのび滑り止め手袋

                          のびのび滑り止め手袋

                            メーカー 勝星産業 勝星産業 福徳産業 勝星産業 勝星産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 勝星産業 勝星産業 丸五 勝星産業 勝星産業
                            通常価格 1,155円 272円 340円 219円 289円 625円 309円 252円 504円 204円 1,385円 204円 177円
                            通常出荷日 1日目~   6日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   6日目   4日目   6日目   9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            材質1 繊維部:ポリエステル(表地)/綿(裏地) 繊維部:ポリエステル(表地)/綿(裏地) - - ナイロン - - - 繊維部:綿 - - - 樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他
                            材質2 樹脂部:天然ゴム 樹脂部:天然ゴム - - すべり止め部:塩化ビニール - - - 樹脂部:塩化ビニール - - - 樹脂部:塩化ビニール
                            手のひら周り(cm) 10 10 - - 18 - - - - - - - 8
                            ゲージ数 10 10 - - 15 - - - - - - - 10
                            厚さ(mm) 10 10 - - 2 - - - 5 - - - 10

                            ゴムライナー手袋#077のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました