(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不二 タッパー 後方排気型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

不二 タッパー 後方排気型

通常単価(税別)
95,774円
税込単価
105,351円

【特長】・強力タイプで、孔開け、面取り、リーマ、タップ作業に最適なタッパです。...

詳細情報を確認する

型番

FT-8PX-1 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FT-8PX-1

1個

95,774( 105,351円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力タイプで、孔開け、面取り、リーマ、タップ作業に最適なタッパです。
【用途】
・タッピング作業に使用します。
【商品仕様】
・空気消費量([[M3]]/min):0.50
・全長(mm):232
・タップ能力(mm):8
・タップ能力(mm):8
・無負荷回転数右(rpm):450左(rpm)
・使用空気圧力:0.63MPa
・JANコード:4589484317881
・トラスココード:852-3226
・質量:2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不二 タッパー 後方排気型の型番FT-8PX-1のページです。
型番FT-8PX-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不二 タッパー 後方排気型

不二 タッパー 後方排気型

    不二 小型ドリル ストレート型

    不二 小型ドリル ストレート型

      SP ストレートエアードリル10mm

      SP ストレートエアードリル10mm

        不二 ドリル

        不二 ドリル

          SP エアードリル10mm(正逆回転機構付)

          SP エアードリル10mm(正逆回転機構付)

            メーカー 不二空機 不二空機 エス・ピー・エアー 不二空機 エス・ピー・エアー
            通常価格 95,774円 52,200円 21,416円 47,900円 23,125円
            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   5日目   1日目  
            種類 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品

            不二 タッパー 後方排気型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました