(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FORVICE スーパーオイルグリッパー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

FORVICE スーパーオイルグリッパー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,781円
税込単価
19,559円

【特長】・素材比重が0.034と非常に軽く水中に沈みません。・水面に浮いた油膜...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    オイル用
  • JANコード:
    4595989527014
  • 質量(g):
    1000.0
  • トラスココード:
    824-6652
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 綿の形状を押し潰して使用しないで下さい。
  • 綿の形状を押し潰して使用しないで下さい。

型番

FSOG-49-01-T 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

用途オイル用JANコード4595989527014
質量(g)1000.0トラスココード824-6652
材質1ポリプロピレン(PP) - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSOG-49-01-T

1個

17,781( 19,559円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材比重が0.034と非常に軽く水中に沈みません。
・水面に浮いた油膜(ギラ)を最大限まで処理します。
・水を吸いません。
・吸着した油が垂れません。
・油回収時に中和剤や合成洗剤などの使用が不必要です。
・素材自体が有毒ガスを出しません。
・吸収性能が自重の35倍です。
【用途】
・オイル用。
・飲食店厨房のグリストラップ油回収に。
・工場の廃油処理対策に。
・油水分離槽の浮上油回収に。
・水上(海上)の油流出対策に。
・メンテナンス時のオイル拭き取りに。

(i)ご注意

  • 綿の形状を押し潰して使用しないで下さい。
  • 綿の形状を押し潰して使用しないで下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FORVICE スーパーオイルグリッパーの型番FSOG-49-01-Tのページです。
型番FSOG-49-01-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FORVICE スーパーオイルグリッパー

FORVICE スーパーオイルグリッパー

    スーパーオイルグリッパー 1㎏

    スーパーオイルグリッパー 1㎏

      3M<sup>TM</sup>"オイルソーベント"(フォールデッドタイプ)

      3MTM"オイルソーベント"(フォールデッドタイプ)

        “タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)

        “タフネルRオイルブロッター”(マット状・片面フィルム・ハイパワータイプ)

          ピグ クリアスピルキット(油専用)

          ピグ クリアスピルキット(油専用)

            ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)

            ピグ スピルリスポンスバッグ(油専用)

              pig ピグドライルース 18kg

              pig ピグドライルース 18kg

                油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)

                油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)

                  “タフネルRオイルブロッター”(リボンタイプ)

                  “タフネルRオイルブロッター”(リボンタイプ)

                    ピグ 多目的コンテナキット

                    ピグ 多目的コンテナキット

                      12kg油吸着土壌改良剤

                      12kg油吸着土壌改良剤

                        ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入<GSU80>

                        ラグマット G-13-7 SIR80380×480×2 100枚入

                          3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ

                          3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ

                            メーカー 日本フォームサービス 三商 スリーエムジャパン 三井化学 ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 三井化学 ニューピグコーポレーション エスコ コクゴ スリーエムジャパン
                            通常価格 17,781円 14,400円 14,995円 20,012円 15,273円 43,338円 6,000円 17,735円 42,335円 79,500円 36,197円 20,354円 18,398円
                            通常出荷日 4日目   19日目   1日目   1日目   1日目   5日目   6日目   1日目   2日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 10日目   1日目  
                            用途 オイル用 - オイル用 オイル用 オイル用 オイル用 オイル・溶剤用 オイル用 オイル用 - オイル用 - オイル・水・酸・アルカリ用
                            JANコード 4595989527014 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1000.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 824-6652 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            FORVICE スーパーオイルグリッパーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト