(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リス FS型リステナーFS-25 メッシュ 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リス FS型リステナーFS-25 メッシュ 青

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,694円
税込単価
5,163円

【特長】・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メッシュコンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    58
  • 外形間口(mm):
    630
  • 外形奥行(mm):
    440
  • 外形高さ(mm):
    270
  • JANコード:
    4938233232911
  • トラスココード:
    868-6926
  • 質量(g):
    2300
  • 適合カード差し(別売):
    プレート120×50

(i)ご注意

  • 内容物重量:20kg以下

型番

FS-25-B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-25-B

5個

4,694( 5,163円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性のあるメッシュタイプで、果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
【用途】
・果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場まで。
【商品仕様】
・容量(L):59
・色:ブルー
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:630×440×270
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:582×392×252
・適用カード差し(別売):プレート 120×50
・嵌合商品:FS-20、DF-9、T-12・18、MB-8・10・12
・出荷単位(個):4
・JANコード:4938233232911
・トラスココード:868-6926
・質量:2270g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 内容物重量:20kg以下
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リス FS型リステナーFS-25 メッシュ 青の型番FS-25-Bのページです。
型番FS-25-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リス FS型リステナーFS-25 メッシュ 青

リス FS型リステナーFS-25 メッシュ 青

    リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン

    リス MB型リステナー メッシュ ポリプロピレン

      リス MB型リステナーGB-13 メッシュ

      リス MB型リステナーGB-13 メッシュ

        リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

        リス MB型リステナーMB-40 メッシュ 黄

          リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

          リス MB型リステナーMB-25 メッシュ

            リス MB型リステナーVC-25 メッシュ 青

            リス MB型リステナーVC-25 メッシュ 青

              リス MB型リステナー メッシュ

              リス MB型リステナー メッシュ

                リス ST型コンテナーST-M9A 黄

                リス ST型コンテナーST-M9A 黄

                  リス MB型リステナーMB-19 メッシュ

                  リス MB型リステナーMB-19 メッシュ

                    リス MB型メッシュコンテナーMB-20BX

                    リス MB型メッシュコンテナーMB-20BX

                      メーカー 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業
                      通常価格 4,694円 1,891円 2,683円 2,789円 2,451円 2,894円 1,954円 1,510円 2,921円 2,489円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   9日目   7日目   7日目   7日目   6日目   7日目   7日目  
                      商品タイプ メッシュコンテナ - - メッシュコンテナ - メッシュコンテナ - メッシュコンテナ - -
                      材質(本体) ポリプロピレン - - ポリプロピレン - ポリエチレン - ポリプロピレン - -
                      ブルー - - イエロー - ブルー - イエロー - -
                      容量(L) 58 - - 43 - 25 - 8.1 - -
                      外形間口(mm) 630 - - 622 - 629 - 360 - -

                      リス FS型リステナーFS-25 メッシュ 青のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました