(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングライト用フックホルダ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストロングライト用フックホルダ【1~2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,073円 ~ 3,891円
税込価格
1,180円 ~ 4,280円

【特長】・外径30mmの照明部を持つストロングライトの引っ掛けに利用できます。...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 品名:
    フックホルダー脱着式

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
対応機種
接地
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
サイズ(mm)
適合機種
適用
寸法(mm)L×W×H
摘要
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
4571169241857
816-2454
20.000
スチール
ホルダー:ビニールディップ
84
SL-8、8R、8RH、LBシリーズ全種
SL-8、8R、8RH、LBシリーズ全種
-
SL-8、8R、8RH、LBシリーズ全種
-
-

5個

1,073( 1,180円 )

8日目

-
-
4571169244636
851-3989
54.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1パック

2個入り

3,537( 3,891円 )

9日目

SL-20PA、SL-27PA、SL-36PA、SL-40PA
134X63X33
4571169240515
253-0031
50.000
-
-
-
-
-
134×63×33
-
ストロングライトをパイプやアングルに吊り下げて使用できます。
1セット(2個)

1パック

2個入り

3,891( 4,280円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外径30mmの照明部を持つストロングライトの引っ掛けに利用できます。
【用途】
・φ30ライト用の引っ掛け用オプションホルダー。
【材質】
・スチール
・ホルダー:ビニールディップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストロングライト用フックホルダ

ストロングライト用フックホルダ

    LEDスティックライト充電器 P12-084090

    LEDスティックライト充電器 P12-084090

      高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

      高光度コードレスライトセット (高演色タイプ)

        紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

        紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

          紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

          紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

            FMC ランプクリップ BP フジマック

            FMC ランプクリップ BP フジマック

              FMC ランプクリップ BP エーコー

              FMC ランプクリップ BP エーコー

                LEDライト(防滴タイプ)

                LEDライト(防滴タイプ)

                  saga マルチハンガー ライトスタンド用

                  saga マルチハンガー ライトスタンド用

                    ハンドライト用クリップ マグクリップ

                    ハンドライト用クリップ マグクリップ

                      ハタヤ LEDジョーハンドランプ専用ストラップ付ホルダー

                      ハタヤ LEDジョーハンドランプ専用ストラップ付ホルダー

                        saga コードレスライト用電池蓋セット(防雨タイプ用)

                        saga コードレスライト用電池蓋セット(防雨タイプ用)

                          ストロングライト (防雨タイプ)

                          ストロングライト (防雨タイプ)

                            メーカー 嵯峨電機工業 SK-11 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 フジマック エーコー KTC(京都機械工具) 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業
                            通常価格 1,073円 1,576円 37,187円 90,871円 79,866円 604円 790円 220円 2,037円 2,643円 1,522円 820円 17,533円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   2日目~   1日目   5日目   5日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品の種類 その他 その他 - - - - - その他 その他 その他 - その他 蛍光灯
                            その他 オプション オプション - - - - - オプション オプション オプション - オプション -
                            品名 フックホルダー脱着式 - - - - - - - - - - - -

                            ストロングライト用フックホルダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました