(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

通常単価(税別)
74,261円
税込単価
81,687円

【特長】・ロングタイプ。・溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    製品本体
  • 無負荷回転数(rpm):
    18000
  • 適用砥石寸法:外径(mm):
    50
  • 適用砥石寸法:厚み(mm):
    13
  • 適用砥石寸法:内径(mm):
    9.5
  • 全長:
    523mm
  • 空気消費量(m³/min):
    0.43
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.63
  • JANコード:
    4589484320591
  • トラスココード:
    810-6629
  • 先端工具:
    軸径6mm(砥石)
  • ホース取付口:
    Rc1/4

型番

FG-50Y-1 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG-50Y-1

1個

74,261( 81,687円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングタイプ。
・溶接部の仕上げ・鋳物バリ取り・各種の磨き作業や重研削作業に使用されます。
【用途】
・軸が長く、特に深い穴や狭い場所の研削・パイプの内面仕上げに最適です。
【商品仕様】
・全長(mm):523
・適用砥石寸法外径×厚さ×内径(mm):50×13×9.5
・空気消費量([[M3]]/min):0.43
・ホース取付口:Rc1/4
・無負荷回転数(rpm):18000
・無負荷回転数(rpm):18000
・先端工具:軸径6mm(砥石)
・使用空気圧力:0.63MPa
・JANコード:4589484320591
・トラスココード:810-6629
・質量:0g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)の型番FG-50Y-1のページです。
型番FG-50Y-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)

    不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

    不二 長軸型ストレートグダ(全長307mm)

      不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

      不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数7600rpm)

        不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

        不二 長軸型ストレートグダ(全長522mm)

          不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

          不二 長軸型ストレートグラインダ(無負荷回転数12000rpm)

            ストレートグラインダー

            ストレートグラインダー

              不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)

              不二 長軸型ストレートグラインダ(全長585mm)

                ベビーグラインダー

                ベビーグラインダー

                  SP エアアングルグラインダー

                  SP エアアングルグラインダー

                    小型・軽量 アングルグラインダー

                    小型・軽量 アングルグラインダー

                      TOKU チャックグラインダ

                      TOKU チャックグラインダ

                        アングルグラインダー(120度型)

                        アングルグラインダー(120度型)

                          不二 アングルサンダ

                          不二 アングルサンダ

                            メーカー 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 不二空機 エス・ピー・エアー 不二空機 東空販売 不二空機 不二空機
                            通常価格 74,261円 47,791円 81,004円 60,541円 74,834円 51,953円 57,915円 78,059円 46,271円 40,510円 23,173円 70,096円 65,871円
                            通常出荷日 9日目   1日目   2日目   5日目   1日目   1日目~   2日目   6日目   1日目   1日目~   4日目   5日目   9日目  
                            商品タイプ 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 製品本体 - 製品本体 製品本体 製品本体 - 製品本体
                            無負荷回転数(rpm) 18000 18000 7600 12000 12000 - 12000 - 15000 - 22000 - 11000
                            適用砥石寸法:外径(mm) 50 50 180 65 75 - 75 - 50 - - - -
                            適用砥石寸法:厚み(mm) 13 13 6 13 19 - 19 - 4 - - - -
                            適用砥石寸法:内径(mm) 9.5 9.5 22 9.5 9.53 - 9.5 - 9.5 - - - -

                            不二 長軸型ストレートグラインダ(全長523mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました